ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

洋灯吊 鉄

通常単価(税別)
359円
税込単価
395円
通常出荷日:4日目

鉄製の洋灯吊。【特長】・形状や線径のバリエーションが豊富で、強度や価格も魅力。・丹念な表面処理で、美し...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

洋灯吊 鉄の仕様

外形図

外形図

品 番品 名1,000個
の重量
線 径寸 法
ICH36ユニクロ鉄洋灯吊6.000kg3.5mm(A)32.0mm(B)18.0mm(C)18.0mm
■破断荷重:50.0kg■材質:SWRM6
ICH32ユニクロ鉄洋灯吊4.500kg3.2mm(A)28.0mm(B)15.0mm(C)16.0mm
■破断荷重:50.0kg■材質:SWRM6
ICH30ユニクロ鉄洋灯吊3.500kg3.0mm(A)25.0mm(B)13.5mm(C)14.0mm
■破断荷重:41.0kg■材質:SWRM6
ICH26ユニクロ鉄洋灯吊2.000kg2.5mm(A)20.0mm(B)10.0mm(C)12.0mm
■破断荷重:40.0kg■材質:SWRM6
ICH23ユニクロ鉄洋灯吊1.350kg2.3mm(A)16.0mm(B)7.5mm(C)10.0mm
■破断荷重:36.0kg■材質:SWRM6

型番リスト

表示件数

サイズ

(mm)

線径

(mm)

参考使用荷重

(kg)

最小発注数量
A16.0×B7.5×C10.0
2.3
2
200個
A20.0×B10.0×C12.0
2.5
2
200個
A32.0×B18.0×C18.0
3.5
4
200個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
359円
( 395円 )
4日目
359円
( 395円 )
4日目
359円
( 395円 )
4日目

詳細情報

基本情報

鉄製の洋灯吊。
【特長】
・形状や線径のバリエーションが豊富で、強度や価格も魅力。
・丹念な表面処理で、美しさも追求。
・ねじ込んで使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

洋灯吊 鉄のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
掲示用の金具
4
満足度:4.0
壁に掲示板を吊り下げ用に購入しました。 金具のみで取り付けができたのでよかったです。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q別注サイズは製作可能ですか?
A
サポート窓口までご相談ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
洋灯吊 鉄
洋灯吊 ステンレス
パーツパック 洋灯吊 鉄
パーツパック 洋灯吊 ステンレス
吊金具
Eパーツパック 吊金具
メーカーニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェイン
通常価格359円4,553円 -463円517円9,619円 -448円 -
通常出荷日4日目5日目4日目4日目5日目4日目
種類フックフックフックフック吊りカン吊りカン
材質SWRM6SUS304SWRM6SUS304SUS304ステンレス
表面処理ユニクロ研磨ユニクロ研磨研磨研磨
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト