ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

蛍光スクリュージョイント PSJ

通常単価(税別)
525円~578円
税込単価
578円~636円
通常出荷日:4日目

プラスチック製の蛍光色のスクリュージョイント。 【特長】 ・軽さと色の鮮やかさが特長のプラスチック製パ...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

製品仕様

外形図

外形図

品 番品 名1,000個の重量線 径寸 法材 質カラー
PSJ80K白色(蛍光)
8mm スクリュージョイント
9.000kg8.0mm(A)57.6mm
(B)10.5mm
(C)9.0mm
ポリプロピレン黄色(蛍光)
PSJ60K白色(蛍光)
6mm スクリュージョイント
4.000kg6.0mm(A)47.3mm
(B)9.0mm
(C)6.5mm
ポリプロピレン黄色(蛍光)

型番リスト

表示件数

サイズ

(mm)

線径

(mm)

最小発注数量
A47.3×B9.0×C6.5
6
10個
A57.6×B10.5×C9.0
8
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
525円
( 578円 )
4日目
578円
( 636円 )
4日目

詳細情報

基本情報

プラスチック製の蛍光色のスクリュージョイント。
【特長】
・軽さと色の鮮やかさが特長のプラスチック製パーツ。
【用途】
・プラスチックチェインとの同時使用に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

蛍光スクリュージョイント PSJのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q屋外での使用はできますか?
A
熱や直射日光で劣化するのでお勧めできません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
蛍光スクリュージョイント PSJ
パーツパック 蛍光Sフック・蛍光クイックジョイント プラスチック
蛍光クイックジョイント プラスチック
スクリュージョイント(リングキャッチ) ステンレス
パーツパック スクリュージョイント ステンレス
スクリュージョイント(リングキャッチ) 鉄
メーカーニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェイン
通常価格525円-525円 -1,980円 -690円 -823円 -461円 -
通常出荷日4日目4日目6日目4日目4日目4日目
種類リングキャッチSカン・スナップフックチェーンキャッチリングキャッチリングキャッチリングキャッチ
材質ポリプロピレンポリエチレンポリエチレンステンレスステンレスSWRM6
表面処理蛍光黄黄蛍光黄研磨研磨ユニクロ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト