ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

強力スナップ

通常単価(税別)
1,354円
税込単価
1,489円
通常出荷日:4日目

【特長】・使用荷重が強いスナップです。

型番:

IWS-1-クローム
解除
  • この商品は20個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

IWS-1-クロームの仕様・寸法情報

種類
スイベル・スナップ
材質
可鍛鋳鉄(FCMB28)
表面処理
クローム
サイズ(mm)
A105.0×B10.0×C25.0
参考使用荷重(kg)
35.0
-
-

商品情報

外形図

強力スナップ 外形図

製品仕様

型番破断荷重参考使用荷重材質表面処理
IWS-1-クローム555.0kg35.0kg可鍛鋳鉄(FCMB28)クローム

規格表

強力スナップ 規格表

型番リスト

表示件数
型番
IWS-1-クローム
最小発注数量
20個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,354円
( 1,489円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・使用荷重が強いスナップです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

強力スナップの型番IWS-1-クロームのページです。 型番IWS-1-クロームに関する仕様情報を記載しております。
強力スナップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
強力スナップ
パーツパック ゴールドスナップ 鉄・ステンレス
Dリング ステンレス
Eパーツパック 吊金具
パーツパック 回転カン 鉄 ニッケル
パーツパック スプリングスナップ
メーカーニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェイン
通常価格1,354円1,315円359円448円 -583円530円 -
通常出荷日4日目2日目4日目4日目6日目2日目〜
種類スイベル・スナップスイベル・スナップリング吊りカンスイベルスイベル・スナップ
材質可鍛鋳鉄(FCMB28)ステンレスSUS304ステンレスYBsC2亜鉛ダイカスト
表面処理クローム電解研磨電解研磨研磨ニッケルニッケル
サイズ(mm)A105.0×B10.0×C25.0W:50・H:85・D:20A12.5×B11.3W:50・H:90・D:10W:50・H:85・D:20W:50・H:85・D:20
参考使用荷重(kg)35.0303108-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました