ファクトリーサプライ用品技術窓口

型番:IEH40-ユニクロ、IEH36-ユニクロ、IEH30-ユニクロ、IEH26-ユニクロ、IEH20-ユニクロ

ヒートン 鉄の寸法図
| 品番 | 線径 | 標準寸法 | 1,000個の重量 | 破断荷重 | 参考使用荷重 | 材質 | 表面処理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IEH40 | 4.0mm | A23.0×B14.0×C24.0mm | 7.500kg | 110.0kg | 7.0kg | SWRM6 | ユニクロ |
| IEH36 | 3.5mm | A20.0×B12.0×C21.0mm | 4.500kg | 80.0kg | 6.0kg | SWRM6 | ユニクロ |
| IEH30 | 3.0mm | A17.0×B10.0×C17.0mm | 3.100kg | 65.0kg | 4.0kg | SWRM6 | ユニクロ |
| IEH26 | 2.5mm | A14.0×B8.5×C14.0mm | 1.400kg | 50.0kg | 3.0kg | SWRM6 | ユニクロ |
| IEH20 | 2.0mm | A10.5×B6.0×C10.5mm | 0.850kg | 25.0kg | 2.0kg | SWRM6 | ユニクロ |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
359円 ( 395円 ) | 4日目 |
359円 ( 395円 ) | 4日目 |
359円 ( 395円 ) | 4日目 |
371円 ( 408円 ) | 4日目 |

ニッサチェイン
ヒートン ステンレス

ニッサチェイン
パーツパック ヒートン ステンレス
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ダブルリング
4.3通常価格(税別):344円~

ミスミ
だるま座金
4.5通常価格(税別):280円~

新生発条工業
ステンレスWリング(二重リング)
4.6通常価格(税別):64円~

ミスミ
取付金具
4.7通常価格(税別):680円

水本機械製作所
ステンレス リングキャッチ
4.7通常価格(税別):676円~

水本機械製作所
ステンレス プチカラビナ(スタンダード型) P-3~10
4.7通常価格(税別):590円~

水本機械製作所
スナップフックB型(SUS304)
4.3通常価格(税別):567円~

タキゲン製造
チェイン止め金具(B-135・鉄製)
4.7通常価格(税別):205円~

水本機械製作所
ステンレス アイプレート(JANコードシール付き)
5通常価格(税別):574円~