ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

パーツパック 洋灯吊 鉄【3~10個入り】

通常単価(税別)
463円
税込単価
509円
通常出荷日:4日目

【特長】・美しいブリスターパック詰です。

未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

参考使用荷重

(kg)

1パックの内容

最小発注数量
4
ICH36×3個
5パック

3個入り

4
ICH32×4個
5パック

4個入り

3
ICH30×6個
5パック

6個入り

2
ICH26×8個
5パック

8個入り

2
ICH23×10個
5パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
463円
( 509円 )
4日目
463円
( 509円 )
4日目
463円
( 509円 )
4日目
463円
( 509円 )
4日目
463円
( 509円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・美しいブリスターパック詰です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パーツパック 洋灯吊 鉄のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パーツパック 洋灯吊 鉄
パーツパック 洋灯吊 ステンレス
パーツパック リング 鉄
Eパーツパック 吊金具
パーツパック ヒートン 鉄
パーツパック Dリング 鉄
メーカーニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェイン
通常価格463円517円471円 -448円 -463円410円 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
種類フックフックリング吊りカンマルカンボルトリング
材質SWRM6SUS304SWRM6ステンレスSWRM6SWRM6
表面処理ユニクロ研磨ユニクロ研磨ユニクロユニクロ
サイズ(mm)W:50・H:85・D:20W:50・H:85・D:20W:50・H:85・D:20W:50・H:90・D:10W:50・H:85・D:20W:50・H:85・D:20
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト