ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が20型番あります。

パーツパック リング アルミニウム【4~16個入り】

通常単価(税別)
486円~502円
税込単価
535円~552円
通常出荷日:4日目

アルミ製の丸リング。 【特長】 ・軽量性と鮮やかなカラーの美しさが特長のパーツ。 ・少量でブリスターパ...

詳細を確認
未確定:候補が20型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

リングの特長

リングの外観

リングの外観

アルミニウム

軽くて(比重2.7、鉄の1 / 3)やわらかいため、切断・曲げなどの加工しやすいのが特長。またカラーバリエーションが豊富で装飾やホビーなどに最適。
強度が弱いため、吊り上げには注意が必要。

品番品名表面処理参考使用荷重商品サイズ
P-401リング
金0.5kgW:50·H:85·D:20mm
P-402銀
P-403混色
P-404金0.5kgW:50·H:85·D:20mm
P-405銀
P-407金0.7kgW:50·H:85·D:20mm
P-408銀
P-409混色
P-410金0.6kgW:50·H:85·D:20mm
P-411銀
P-413金0.4kgW:50·H:85·D:20mm
P-414銀
P-415混色
P-416金0.4kgW:50·H:85·D:20mm
P-417銀
P-419金0.4kgW:50·H:85·D:20mm
P-420銀
P-421混色
P-422金0.1kgW:50·H:85·D:20mm

型番リスト

表示件数

表面処理

参考使用荷重

(kg)

1パックの内容

最小発注数量
金
0.5
ASR30-22×4個
5パック

4個入り

銀
0.5
ASR30-22×4個
5パック

4個入り

混色
0.5
ASR30-22×4個
5パック

4個入り

金
0.5
ASR30-17×5個
5パック

5個入り

銀
0.5
ASR30-17×5個
5パック

5個入り

金
0.7
ASR30-13×5個
5パック

5個入り

銀
0.7
ASR30-13×5個
5パック

5個入り

混色
0.7
ASR30-13×5個
5パック

5個入り

金
0.6
ASR25×8個
5パック

8個入り

銀
0.6
ASR25×8個
5パック

8個入り

金
0.4
ASR20×12個
1パック

12個入り

銀
0.4
ASR20×12個
5パック

12個入り

混色
0.4
ASR20×12個
5パック

12個入り

金
0.4
ASR18×12個
5パック

12個入り

銀
0.4
ASR18×12個
5パック

12個入り

金
0.4
ASR16×16個
5パック

16個入り

銀
0.4
ASR16×16個
5パック

16個入り

混色
0.4
ASR16×16個
5パック

16個入り

金
0.1
ASR12×16個
5パック

16個入り

銀
0.1
ASR12×16個
5パック

16個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
502円
( 552円 )
4日目
502円
( 552円 )
4日目
502円
( 552円 )
4日目
494円
( 543円 )
4日目
494円
( 543円 )
4日目
494円
( 543円 )
4日目
494円
( 543円 )
4日目
494円
( 543円 )
4日目
494円
( 543円 )
4日目
494円
( 543円 )
4日目
502円
( 552円 )
4日目
502円
( 552円 )
4日目
502円
( 552円 )
4日目
494円
( 543円 )
4日目
494円
( 543円 )
4日目
486円
( 535円 )
4日目
486円
( 535円 )
4日目
486円
( 535円 )
4日目
494円
( 543円 )
4日目
494円
( 543円 )
4日目

詳細情報

基本情報

アルミ製の丸リング。
【特長】
・軽量性と鮮やかなカラーの美しさが特長のパーツ。
・少量でブリスターパックに入っている。
【用途】
・装飾や手芸などの用途に適している。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パーツパック リング アルミニウムのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q別注サイズは製作可能ですか?
A
寸法、ロットによって製作可能か判断します。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パーツパック リング アルミニウム
パーツパック Sフック アルミニウム
パーツパック リング 鉄
Sフック アルミニウム
パーツパック ダブルリング ステンレス
パーツパック リング ファインカラー
メーカーニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェイン
通常価格486円-463円471円 -4,409円502円517円
通常出荷日4日目4日目4日目5日目4日目4日目
種類リングSカンリングSカンリングリング
材質A1070WA1070WSWRM6A1070WSUS316SWRM6
サイズ(mm)W:50・H:85・D:20W:50・H:85・D:20W:50・H:85・D:20A22.6×B11.8×C8.0W:50・H:85・D:20W:50・H:85・D:20
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト