ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。
  • 参考使用荷重(kg)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

パーツパック ヒートン 鉄【3~12個入り】

通常単価(税別)
463円
税込単価
509円
通常出荷日:4日目

鉄製のヒートン。 【特長】 ・美しいブリスターパック詰。 ・少量でブリスターパックに入っている。 【用...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

ヒートンの特長

ヒートンの外観

ヒートンの外観

品番品名表面処理参考使用荷重商品サイズ
P-160ヒートン
ユニク口7.0kgW:50·H:85·D:20mm
P-1616.0kg
P-1624.0kg
P-1633.0kg
P-1642.0kg

型番リスト

表示件数

参考使用荷重

(kg)

最小発注数量
7
5パック

3個入り

6
5パック

4個入り

4
5パック

6個入り

3
5パック

10個入り

2
5パック

12個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
463円
( 509円 )
4日目
463円
( 509円 )
4日目
463円
( 509円 )
4日目
463円
( 509円 )
4日目
463円
( 509円 )
4日目

詳細情報

基本情報

鉄製のヒートン。
【特長】
・美しいブリスターパック詰。
・少量でブリスターパックに入っている。
【用途】
・壁や天井にねじ込んで使用している。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パーツパック ヒートン 鉄のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q別注サイズは製作可能ですか?
A
寸法、ロットによって製作可能か判断します。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パーツパック ヒートン 鉄
パーツパック ヒートン ステンレス
パーツパック リング 鉄
パーツパック Dリング 鉄
パーツパック ダブルリング 鉄
パーツパック ゴールドスナップ 鉄・ステンレス
メーカーニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェイン
通常価格463円517円 -471円 -410円 -479円1,315円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目2日目
種類マルカンボルトマルカンボルトリングリングリングスイベル・スナップ
材質SWRM6SUS304SWRM6SWRM6SWRH62Aステンレス
表面処理ユニクロ研磨ユニクロユニクロニッケル電解研磨
サイズ(mm)W:50・H:85・D:20W:50・H:85・D:20W:50・H:85・D:20W:50・H:85・D:20W:50・H:85・D:20W:50・H:85・D:20

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト