ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

パーツパック ヒートン ステンレス【2~4個入り】

通常単価(税別)
517円~632円
税込単価
569円~695円
通常出荷日:4日目

ステンレス製のヒートン。【特長】・少量でブリスターパックに入っている・美しいブリスターパック詰です【用...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

ヒートンの特長

ヒートンの外観

ヒートンの外観

ステンレスとは

合金鋼の一種。約13%以上のクロムを含むものをステンレスと呼ぶが、その特性はサビに強いことと、独特の光沢にある。
ニッサチェインでは一般に18-8ステンレスと呼ばれ、厨房用品や建設金物に用いられているSUS304を中心に海水などにも強いSUS316などを製品に使用している。

品番品名表面処理参考使用荷重商品サイズ
P-260ヒートン研磨8.0kgW:50・H:85・D:20mm
P-2615.0kg
P-2628.0kg
P-2635.0kg

型番リスト

表示件数

参考使用荷重

(kg)

1パックの内容

最小発注数量
8
SEH40×2個
5パック

2個入り

5
SEH30×4個
5パック

4個入り

8
SEH40B×2個
5パック

2個入り

5
SEH30B×3個
5パック

3個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
517円
( 569円 )
4日目
517円
( 569円 )
4日目
609円
( 670円 )
4日目
632円
( 695円 )
4日目

詳細情報

基本情報

ステンレス製のヒートン。
【特長】
・少量でブリスターパックに入っている
・美しいブリスターパック詰です
【用途】
・壁や天井にねじ込んで使用

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パーツパック ヒートン ステンレスのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q別注サイズは製作可能ですか?
A
寸法、ロットによって製作可能か判断します。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パーツパック ヒートン ステンレス
パーツパック ヒートン 鉄
パーツパック Sフック ステンレス
パーツパック リング 鉄
パーツパック ダブルリング ステンレス
パーツパック スプリングスナップ
メーカーニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェイン
通常価格517円-463円486円471円 -502円530円 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目2日目〜
種類マルカンボルトマルカンボルトSカンリングリングスイベル・スナップ
材質SUS304SWRM6SUS304SWRM6SUS316亜鉛ダイカスト
表面処理研磨ユニクロ電解研磨ユニクロ電解研磨ニッケル
サイズ(mm)W:50・H:85・D:20W:50・H:85・D:20W:50・H:85・D:20W:50・H:85・D:20W:50・H:85・D:20W:50・H:85・D:20
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト