ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

パーツパック ディスプレイフック 鉄【5~6個入り】

通常単価(税別)
509円
税込単価
560円
通常出荷日:4日目

鉄製のフック。【特長】・軽い力でフックの開閉ができる。・少量でブリスターパックに入っている。・美しいブ...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

ディスプレイフックの特長

ディスプレイフックの外観

ディスプレイフックの外観

品番品名表面処理1パックの内容参考使用荷重商品サイズ
P-138ディスプレイフックユニクロIDH23×5個4.0kgW:80・H85・D:20mm
P-139IDH18×6個2.0kgW:50・H85・D:20mm

型番リスト

表示件数

サイズ

(mm)

参考使用荷重

(kg)

最小発注数量
W:80・H:85・D:20
4
1パック

5個入り

W:50・H:85・D:20
2
1パック

6個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
509円
( 560円 )
4日目
509円
( 560円 )
4日目

詳細情報

基本情報

鉄製のフック。
【特長】
・軽い力でフックの開閉ができる。
・少量でブリスターパックに入っている。
・美しいブリスターパック詰。
【用途】
・サンプル品や重量感のある商品を束ねるのに重宝している。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パーツパック ディスプレイフック 鉄のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q別注サイズは製作可能ですか?
A
寸法、ロットによって製作可能か判断します。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パーツパック ディスプレイフック 鉄
パーツパック Sフック 鉄
パーツパック リング 鉄
パーツパック Pフック 鉄
Eパーツパック Sフック 鉄
パーツパック Sフック ステンレス
メーカーニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェイン
通常価格509円438円 -471円 -547円379円 -486円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目〜4日目4日目
種類吊りカンSカンリングSカンSカンSカン
材質SWRM6SWRM6SWRM6SWRM6鉄SUS304
表面処理ユニクロユニクロユニクロユニクロユニクロ電解研磨
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト