ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が10型番あります。

パーツパック ダブルリング 鉄【4~16個入り】

未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

パーツパック ダブルリング 鉄の特長

パーツパック ダブルリング 鉄の外観

パーツパック ダブルリング 鉄の外観

品番品名表面処理1パックの内容参考使用荷重商品サイズ
P-110ダブルリングニッケルIWR20-25×4個3.0kgW:50・H:85・D:20mm
P-111IWR18-20×5個3.0kg
P-112IWR16-18×5個2.0kg
P-113IWR16-13×6個3.0kg
P-114IWR12-14×8個1.0kg
P-115IWR12-10×8個2.0kg
P-116IWR10-12×12個1.0kg
P-117IWR10-8×12個1.0kg
P-118IWR8-8×16個0.5kg
P-119IWR8-5×16個0.5kg

型番リスト

表示件数

参考使用荷重

(kg)

1パックの内容

最小発注数量
3
IWR20-25×4個
1パック

4個入り

3
IWR18-20×5個
1パック

5個入り

2
IWR16-18×5個
1パック

5個入り

3
IWR16-13×6個
1パック

6個入り

1
IWR12-14×8個
1パック

8個入り

2
IWR12-10×8個
1パック

8個入り

1
IWR10-12×12個
1パック

12個入り

1
IWR10-8×12個
1パック

12個入り

0.5
IWR8-8×16個
1パック

16個入り

0.5
IWR8-5×16個
1パック

16個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
479円
( 527円 )
4日目
479円
( 527円 )
4日目
479円
( 527円 )
4日目
479円
( 527円 )
4日目
479円
( 527円 )
4日目
479円
( 527円 )
4日目
479円
( 527円 )
4日目
479円
( 527円 )
4日目
479円
( 527円 )
4日目
479円
( 527円 )
4日目

詳細情報

基本情報

鉄製のダブルリング。
【特長】
・内径や線径のバリエーションが豊富。
・強度や価格も魅力。
・少量でブリスターパックに入っている。
・美しいブリスターパック詰。
【用途】
・チェインやワイヤーロープの端末金具として使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パーツパック ダブルリング 鉄のレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
製品の説明書などに使用
3
満足度:3.0
製品の説明書の収納場所がないので、ケースに入れてチェーンでぶら下げています。そのケースとチェーンをつなぐためにこの商品を...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q別注サイズは製作可能ですか?
A
寸法、ロットによって製作可能か判断します。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パーツパック ダブルリング 鉄
パーツパック ダブルリング ステンレス
パーツパック リング 鉄
パーツパック Dリング 鉄
パーツパック ヒートン 鉄
パーツパック リング 真ちゅう
メーカーニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェイン
通常価格479円502円471円 -410円 -463円547円 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
種類リングリングリングリングマルカンボルトリング
材質SWRH62ASUS316SWRM6SWRM6SWRM6C2700W
表面処理ニッケル電解研磨ユニクロユニクロユニクロニッケル
サイズ(mm)W:50・H:85・D:20W:50・H:85・D:20W:50・H:85・D:20W:50・H:85・D:20W:50・H:85・D:20W:50・H:85・D:20
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト