ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

パーツパック スプリングスナップ

通常単価(税別)
530円~628円
税込単価
583円~691円
通常出荷日:2日目~6日目

【特長】・美しいブリスターパック詰です。

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

製品仕様

型番材質・表面処理参考使用荷重商品サイズ
P-645亜鉛ダイカスト・ニッケル4.0kgW:50・H:85・D:20mm
P-646亜鉛ダイカスト・ニッケル1.0kgW:50・H:85・D:20mm
P-647亜鉛ダイカスト・ニッケル1.0kgW:50・H:85・D:20mm
P-648亜鉛ダイカスト・ニッケル1.0kgW:50・H:85・D:20mm

型番リスト

表示件数

参考使用荷重

(kg)

1パックの内容

トラスココード

最小発注数量
4
ISS-4×1個
849-2131
1個
1
ISS-5×1個
849-2132
5個
1
ISS-106×1個
849-2134
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
628円
( 691円 )
2日目
601円
( 661円 )
6日目
530円
( 583円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・美しいブリスターパック詰です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パーツパック スプリングスナップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パーツパック スプリングスナップ
パーツパック ゴールドスナップ 鉄・ステンレス
パーツパック Sフック ステンレス
パーツパック リング 鉄
パーツパック ヒートン ステンレス
パーツパック ダブルリング ステンレス
メーカーニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェイン
通常価格530円-1,315円486円471円 -517円 -502円
通常出荷日2日目〜2日目4日目4日目4日目4日目
種類スイベル・スナップスイベル・スナップSカンリングマルカンボルトリング
材質亜鉛ダイカストステンレスSUS304SWRM6SUS304SUS316
表面処理ニッケル電解研磨電解研磨ユニクロ研磨電解研磨
サイズ(mm)W:50・H:85・D:20W:50・H:85・D:20W:50・H:85・D:20W:50・H:85・D:20W:50・H:85・D:20W:50・H:85・D:20
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト