ファクトリーサプライ用品技術窓口

スクリュージョイント 鉄の外観
| 品番 | 品名 | 表面処理 | 参考使用荷重 | 商品サイズ |
|---|---|---|---|---|
| P-184 | スクリュージョイント | ユニクロ | 150.0kg | W:80・H:85・D:20mm |
| P-185 | 90.0kg | W:50・H:85・D:20mm | ||
| P-186 | 70.0kg | |||
| P-187 | 50.0kg | |||
| P-188 | 40.0kg |
ネジを回す事で開閉可能な吊具・引締用部材。
【特長】
・1ケでブリスターパックに入っている。
・美しいブリスターパック詰。
【用途】
・チェイン、ワイヤーなどを通した後、ネジをしっかりと締めて使用する。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ダブルリング
4.3通常価格(税別):344円~

ミスミ
だるま座金
4.5通常価格(税別):280円~

新生発条工業
ステンレスWリング(二重リング)
4.6通常価格(税別):64円~

ミスミ
取付金具
4.7通常価格(税別):680円

水本機械製作所
ステンレス リングキャッチ
4.7通常価格(税別):676円~

水本機械製作所
ステンレス プチカラビナ(スタンダード型) P-3~10
4.7通常価格(税別):590円~

タキゲン製造
チェイン止め金具(B-135・鉄製)
4.7通常価格(税別):205円~

水本機械製作所
スナップフックB型(SUS304)
4.3通常価格(税別):567円~

水本機械製作所
ステンレス アイプレート(JANコードシール付き)
5通常価格(税別):574円~