ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が8型番あります。
  • 表面処理

  • 参考使用荷重(kg)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

パーツパック スクリュージョイント ファインカラー

通常単価(税別)
708円~831円
税込単価
779円~914円
通常出荷日:4日目

ネジを回す事で開閉可能な吊具・引締用部材。 【特長】 ・美しいブリスターパック詰。 ・1ケでブリスター...

詳細を確認
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

スクリュージョイント ファインカラーの特長

スクリュージョイント ファインカラーの外観

スクリュージョイント ファインカラーの外観

美しいブリスターパック詰。シールには、材質をはじめ表面処理、品名、品番、1パックの入数や参考使用荷重を記載、お客様への情報伝達がスムーズになる。JANコードは裏面に添付している。

ファインカラー
電着塗装。下地にニッケルメッキやユニクロームメッキを施し耐食性を確保した上に電気的に粒子状にした塗料を付着させる方法。定番では鉄に施され、強さに美しさをプラス。

品番表面処理参考使用荷重商品サイズ
P-64白70.0kgW:50・H:85・D:20mm
P-67黒
P-68茶
P-69金
P-71白40.0kgW:50・H:85・D:20mm
P-74黒
P-75茶
P-76金

型番リスト

表示件数

表面処理

参考使用荷重

(kg)

最小発注数量
白
70
5個
黒
70
5個
茶
70
5個
金
70
5個
白
40
5個
黒
40
5個
茶
40
5個
金
40
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
831円
( 914円 )
4日目
831円
( 914円 )
4日目
831円
( 914円 )
4日目
831円
( 914円 )
4日目
708円
( 779円 )
4日目
708円
( 779円 )
4日目
708円
( 779円 )
4日目
708円
( 779円 )
4日目

詳細情報

基本情報

ネジを回す事で開閉可能な吊具・引締用部材。
【特長】
・美しいブリスターパック詰。
・1ケでブリスターパックに入っている。
【用途】
・チェイン、ワイヤーなどを通した後、ネジをしっかりと締めて使用する。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パーツパック スクリュージョイント ファインカラーのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qチェインやワイヤーとのセット品は製作可能ですか?
A
寸法、ロットによって製作可能か判断します。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パーツパック スクリュージョイント ファインカラー
パーツパック リング ファインカラー
パーツパック Sフック ファインカラー
Eパーツパック 蛍光クイックジョイント
パーツパック Sフック ステンレス
パーツパック リング 鉄
メーカーニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェイン
通常価格708円-517円517円406円486円471円 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
種類リングキャッチリングSカンチェーンキャッチSカンリング
材質SWRM6SWRM6SWRM6プラスチックSUS304SWRM6
サイズ(mm)W:50・H:85・D:20W:50・H:85・D:20W:50・H:85・D:20W:50・H:90・D:8W:50・H:85・D:20W:50・H:85・D:20
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
ミスミリモートサポート