ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

パーツパック スクリュージョイント ステンレス

通常単価(税別)
823円~2,014円
税込単価
905円~2,215円
通常出荷日:4日目

【特長】・美しいブリスターパック詰です。

未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

製品仕様

型番表面処理参考使用荷重商品サイズ
P-284研磨200.0kgW:80・H:85・D:20mm
P-285研磨100.0kgW:50・H:85・D:20mm
P-286研磨80.0kgW:50・H:85・D:20mm
P-287研磨70.0kgW:50・H:85・D:20mm
P-288研磨40.0kgW:50・H:85・D:20mm
P-289研磨20.0kgW:50・H:85・D:20mm

型番リスト

表示件数

サイズ

(mm)

参考使用荷重

(kg)

最小発注数量
W:80・H:85・D:20
200.0
5個
W:50・H:85・D:20
100
5個
W:50・H:85・D:20
80
5個
W:50・H:85・D:20
70
5個
W:50・H:85・D:20
40
1個
W:50・H:85・D:20
20.0
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,014円
( 2,215円 )
4日目
1,137円
( 1,251円 )
4日目
1,007円
( 1,108円 )
4日目
907円
( 998円 )
4日目
869円
( 956円 )
4日目
823円
( 905円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・美しいブリスターパック詰です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パーツパック スクリュージョイント ステンレスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パーツパック スクリュージョイント ステンレス
パーツパック スクリュージョイント 鉄
Eパーツパック スクリュージョイント ステンレス
Eパーツパック スクリュージョイント 鉄
スクリュージョイント(リングキャッチ) ステンレス
パーツパック Sフック ステンレス
メーカーニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェイン
通常価格823円-563円 -808円 -494円 -690円 -486円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
種類リングキャッチリングキャッチリングキャッチリングキャッチリングキャッチSカン
材質ステンレスSWRM6ステンレス鉄ステンレスSUS304
表面処理研磨ユニクロ研磨ユニクロ研磨電解研磨
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト