17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 参考使用荷重(kg)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

パーツパック ジョイント 鉄【4個入り】

パーツパック ジョイント 鉄
通常単価(税別)
502円
税込単価
552円
通常出荷日:4日目

鉄製の連結金具。【特長】・美しいブリスターパック詰。・2枚の板を合わせ中心のリベットでカシメる。・2セ...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

ジョイントの特長

ジョイントの外観

ジョイントの外観

品番表面処理1パックの内容参考使用荷重商品サイズ
P-175ユニクロIRJ-24×4組10.0kgW:50・H:85・D:20mm
P-176IRJ-19×4組6.0kg

型番リスト

表示件数

参考使用荷重

(kg)

最小発注数量
10.0
5パック

4個入り

6.0
5パック

4個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
502円
( 552円 )
4日目
502円
( 552円 )
4日目

詳細情報

基本情報

鉄製の連結金具。
【特長】
・美しいブリスターパック詰。
・2枚の板を合わせ中心のリベットでカシメる。
・2セットでブリスターパックに入っている。
【用途】
・チェインやワイヤーの連結金具。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

パーツパック ジョイント 鉄のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q別注サイズは製作可能ですか?
A
寸法、ロットによって製作可能か判断します。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パーツパック ジョイント 鉄
カットチェイン Eパーツパック
ジョイント ステンレス
ダブルジャック 鉄
ダブルジャック リール巻チェイン 鉄
マンテル リール巻チェイン 真ちゅう
メーカーニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェイン
通常価格502円387円384円4,240円5,056円8,586円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目5日目
種類チェーン金具ボールチェーンチェーン金具チェーンチェーンチェーン
材質SWRM6真ちゅうSUS304SWRM6SWRM6C2700W
表面処理ユニクロニッケル研磨ユニクロユニクロキリンス
商品サイズ(mm)W:50・H:85・D:20W:50・H:90・D:4A19.8×B5.9×C4.0A8.2×B3.7A8.2×B3.7A8.9×B3.4
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チェーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
ミスミリモートサポート