ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

パーツパック アクセサリースナップ

通常単価(税別)
517円~662円
税込単価
569円~728円
通常出荷日:4日目

【特長】・美しいブリスターパック詰です。

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

表面処理

参考使用荷重

(kg)

最小発注数量
黒ニッケル
2
5個
ニッケル
1
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
662円
( 728円 )
4日目
517円
( 569円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・美しいブリスターパック詰です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パーツパック アクセサリースナップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パーツパック アクセサリースナップ
パーツパック スプリングスナップ
パーツパック ゴールドスナップ 鉄・ステンレス
パーツパック Sフック ステンレス
パーツパック リング 鉄
パーツパック ヒートン ステンレス
メーカーニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェイン
通常価格517円-530円 -1,315円486円471円 -517円 -
通常出荷日4日目2日目〜2日目4日目4日目4日目
種類スイベル・スナップスイベル・スナップスイベル・スナップSカンリングマルカンボルト
材質亜鉛ダイカスト亜鉛ダイカストステンレスSUS304SWRM6SUS304
サイズ(mm)W:50・H:85・D:20W:50・H:85・D:20W:50・H:85・D:20W:50・H:85・D:20W:50・H:85・D:20W:50・H:85・D:20
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト