ファクトリーサプライ用品技術窓口

SフックNタイプの外観
| 品番 | 表面処理 | 1パックの内容 | 参考使用荷重 | 商品サイズ |
|---|---|---|---|---|
| P-141 | ユ二クロ | ISH30N×6個 | 3.0kg | W:50・H:85・D:20mm |
| P-142 | ISH26N×8個 | 3.0kg | ||
| P-143 | ISH12N×20個 | 0.5kg |
鉄製のSフック。
【特長】
・美しいブリスターパック詰。
・形状や線径のバリエーションが豊富で、強度や価格も魅力。
・少量でブリスターパックに入っている。
【用途】
・装飾や軽量物の吊り下げに適している。

トラスコ中山
ステンレス浅型角バット

トラスコ中山
パーツボックス(深型・浅型)無塗装
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ダブルリング
4.3通常価格(税別):344円~

ミスミ
だるま座金
4.5通常価格(税別):280円~

ミスミ
取付金具
4.7通常価格(税別):680円

ミスミ
接続金具
4.6通常価格(税別):550円

新生発条工業
ステンレスWリング(二重リング)
4.6通常価格(税別):64円~

水本機械製作所
ステンレス パッドアイ
5通常価格(税別):440円~

アイアイ
スプリングフック
4.8通常価格(税別):172円~

水本機械製作所
スナップフックB型(SUS304)
4.3通常価格(税別):567円~

水本機械製作所
ステンレス ワイヤークリップ WCシリーズ
5通常価格(税別):491円~