ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が12型番あります。
  • 表面処理

  • 参考使用荷重(kg)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

パーツパック Sフック ファインカラー【3~6個入り】

通常単価(税別)
517円
税込単価
569円
通常出荷日:4日目

【特長】・美しいブリスターパック詰です。・シールには、材質をはじめ表面処理、品名、品番、1パックの入数...

詳細を確認
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

製品仕様

型番表面処理参考使用荷重商品サイズ
P-15白3.0kgW:50・H:85・D:20mm
P-18黒3.0kgW:50・H:85・D:20mm
P-19茶3.0kgW:50・H:85・D:20mm
P-20金3.0kgW:50・H:85・D:20mm
P-22白2.0kgW:50・H:85・D:20mm
P-25黒2.0kgW:50・H:85・D:20mm
P-26茶2.0kgW:50・H:85・D:20mm
P-27金2.0kgW:50・H:85・D:20mm
P-29白1.0kgW:50・H:85・D:20mm
P-32黒1.0kgW:50・H:85・D:20mm
P-33茶1.0kgW:50・H:85・D:20mm
P-34金1.0kgW:50・H:85・D:20mm

型番リスト

表示件数

表面処理

参考使用荷重

(kg)

最小発注数量
白
3
1パック

3個入り

黒
3
1パック

3個入り

茶
3
5パック

3個入り

金
3
1パック

3個入り

白
2
1パック

5個入り

黒
2
1パック

5個入り

茶
2
1パック

5個入り

金
2
5パック

5個入り

白
1
5パック

6個入り

黒
1
5パック

6個入り

茶
1
5パック

6個入り

金
1
5パック

6個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
517円
( 569円 )
4日目
517円
( 569円 )
4日目
517円
( 569円 )
4日目
517円
( 569円 )
4日目
517円
( 569円 )
4日目
517円
( 569円 )
4日目
517円
( 569円 )
4日目
517円
( 569円 )
4日目
517円
( 569円 )
4日目
517円
( 569円 )
4日目
517円
( 569円 )
4日目
517円
( 569円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・美しいブリスターパック詰です。
・シールには、材質をはじめ表面処理、品名、品番、1パックの入数や参考使用荷重を記載、お客さまへの情報伝達がスムーズになります、JANコードは裏面に添付しております。
・また、増量タイプの"とくとくパーツ"もございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パーツパック Sフック ファインカラーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パーツパック Sフック ファインカラー
パーツパック リング ファインカラー
パーツパック Sフック ステンレス
パーツパック スクリュージョイント ファインカラー
パーツパック Sフック アルミニウム
パーツパック SフックCタイプ 鉄
メーカーニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェイン
通常価格517円517円486円708円 -463円471円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
種類SカンリングSカンリングキャッチSカンSカン
材質SWRM6SWRM6SUS304SWRM6A1070WSWRM6
サイズ(mm)W:50・H:85・D:20W:50・H:85・D:20W:50・H:85・D:20W:50・H:85・D:20W:50・H:85・D:20W:50・H:85・D:20
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト