ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が7型番あります。

パーツパック Sフック ステンレス【1~10個入り】

通常単価(税別)
486円
税込単価
535円
通常出荷日:4日目

ステンレス製のSフック。【特長】・美しいブリスターパック詰。・電解研磨仕上げを施した美しいパーツ。・少...

詳細を確認
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

Sフックの特長

Sフックの外観

Sフックの外観

ステンレスとは
合金鋼の一種。約13%以上のクロムを含むものをステンレスと呼ぶが、その特性はサビに強いことと、独特の光沢にある。
ニッサチェインでは一般に18-8ステンレスと呼ばれ、厨房用品や建設金物に用いられているSUS304を中心に海水などにも強いSUS316などを製品に使用している。

品番表面処理1バックの内容参考使用荷重商品サイズ
P-231電解研磨SSH48×1個7.0kgW:50・H:85・D:20mm
P-232SSH40×2個6.0kg
P-233SSH30×3個3.0kg
P-234SSH23×6個2.0kg
P-235SSH20×6個2.0kg
P-236SSH16×6個1.0kg
P-237SSH12×10個0.5kg

型番リスト

表示件数

参考使用荷重

(kg)

1パックの内容

最小発注数量
7
SSH-48×1個
5個
6
SSH-40×2個
1パック

2個入り

3
SSH-30×3個
1パック

3個入り

2
SSH-23×6個
5パック

6個入り

2
SSH-20×6個
1パック

6個入り

1
SSH-16×6個
1パック

6個入り

0.5
SSH-12×10個
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
486円
( 535円 )
4日目
486円
( 535円 )
4日目
486円
( 535円 )
4日目
486円
( 535円 )
4日目
486円
( 535円 )
4日目
486円
( 535円 )
4日目
486円
( 535円 )
4日目

詳細情報

基本情報

ステンレス製のSフック。
【特長】
・美しいブリスターパック詰。
・電解研磨仕上げを施した美しいパーツ。
・少量でブリスターパックに入っている。
【用途】
・サビにくい材質で、水まわりでのご使用に最適な商品。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パーツパック Sフック ステンレスのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
ビニールカーテンの取付けに使用
4
満足度:4.0
耐荷重も十分あり、問題なく取付使用出来ました。類似品に比べ安価なところがよかったです。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q別注サイズは製作可能ですか?
A
サポート窓口にご相談ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パーツパック Sフック ステンレス
パーツパック SフックCタイプ 鉄
パーツパック SフックNタイプ 鉄
パーツパック ヒートン ステンレス
パーツパック リング 鉄
パーツパック ダブルリング ステンレス
メーカーニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェイン
通常価格486円471円471円517円 -471円 -502円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
種類SカンSカンSカンマルカンボルトリングリング
材質SUS304SWRM6SWRM6SUS304SWRM6SUS316
表面処理電解研磨ユニクロユニクロ研磨ユニクロ電解研磨
サイズ(mm)W:50・H:85・D:20W:50・H:85・D:20W:50・H:85・D:20W:50・H:85・D:20W:50・H:85・D:20W:50・H:85・D:20
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト