ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 表面処理

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

パーツパック Sフック アルミニウム【4個入り】

通常単価(税別)
463円
税込単価
509円
通常出荷日:4日目

【特長】・美しいブリスターパック詰です。

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

表面処理

最小発注数量
金
5パック

4個入り

銀
5パック

4個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
463円
( 509円 )
4日目
463円
( 509円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・美しいブリスターパック詰です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パーツパック Sフック アルミニウムのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パーツパック Sフック アルミニウム
Sフック アルミニウム
Eパーツパック 吊金具
パーツパック ゴールドスナップ 鉄・ステンレス
パーツパック 回転カン 鉄 ニッケル
Eパーツパック 回転プレート 鉄
メーカーニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェイン
通常価格463円4,409円448円 -1,315円583円517円 -
通常出荷日4日目5日目4日目2日目6日目4日目
種類SカンSカン吊りカンスイベル・スナップスイベル座付き金具・アイプレート
材質A1070WA1070WステンレスステンレスYBsC2鉄
サイズ(mm)W:50・H:85・D:20A22.6×B11.8×C8.0W:50・H:90・D:10W:50・H:85・D:20W:50・H:85・D:20W:50・H:90・D:16
参考使用荷重(kg)0.80.81030830

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
ミスミリモートサポート