ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

パーツパック Dリング 鉄【2~6個入り】

通常単価(税別)
410円~425円
税込単価
451円~468円
通常出荷日:4日目

【特長】・美しいブリスターパック詰です。

未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

製品仕様

型番表面処理参考使用荷重商品サイズ
P-125ユニクロ6.0kgW:50・H:85・D:20mm
P-126ユニクロ4.0kgW:50・H:85・D:20mm
P-127ユニクロ3.0kgW:50・H:85・D:20mm
P-128ユニクロ3.0kgW:50・H:85・D:20mm
P-129ユニクロ2.0kgW:50・H:85・D:20mm

型番リスト

表示件数

参考使用荷重

(kg)

1パックの内容

最小発注数量
6
IDR32-17×2個
5パック

2個入り

4
IDR25-14×3個
5パック

3個入り

3
IDR25-11×4個
5パック

4個入り

3
IDR18-10×5個
5パック

5個入り

2
IDR12-7×6個
5パック

6個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
425円
( 468円 )
4日目
425円
( 468円 )
4日目
425円
( 468円 )
4日目
410円
( 451円 )
4日目
410円
( 451円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・美しいブリスターパック詰です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パーツパック Dリング 鉄のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パーツパック Dリング 鉄
パーツパック リング 鉄
パーツパック ダブルリング 鉄
Dリング ステンレス
パーツパック ヒートン 鉄
パーツパック ダブルリング ステンレス
メーカーニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェイン
通常価格410円-471円 -479円359円463円502円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
種類リングリングリングリングマルカンボルトリング
材質SWRM6SWRM6SWRH62ASUS304SWRM6SUS316
表面処理ユニクロユニクロニッケル電解研磨ユニクロ電解研磨
サイズ(mm)W:50・H:85・D:20W:50・H:85・D:20W:50・H:85・D:20A12.5×B11.3W:50・H:85・D:20W:50・H:85・D:20
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
ミスミリモートサポート