ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
エスコ 503×503×8mmスライダーパネル |
|
ヨコヅナ ロタ・鉄重量戸車 平型 |
|
エスコ ゴムマグネット(強粘着付) |
|
ワーゼフ ラボジャッキ(ラチェットハンドル式) |

BYP-20S-1

BYP-20S-2

BYP-20S-3

BYP-20S-4
| 型番 | 材質 | 表面処理 | 適合ワイヤーロープ径/参考使用荷重 |
|---|---|---|---|
| BYP-20S-1-ニッケル | 金具/C3602 座金/SPCC | ニッケル | ・1.2mm/15.0kg ・1.5mm/25.0kg ・2.0mm/35.0kg |
| BYP-20S-2-ニッケル | 金具/C3602 座金/SPCC | ニッケル | ・1.2mm/15.0kg ・1.5mm/25.0kg ・2.0mm/35.0kg |
| BYP-20S-3-ニッケル | 金具/C3602 座金/SPCC | ニッケル | ・1.2mm/15.0kg ・1.5mm/25.0kg ・2.0mm/35.0kg |
| BYP-20S-4-ニッケル | 金具/C3602 座金/SPCC | ニッケル | ・1.2mm/15.0kg ・1.5mm/25.0kg ・2.0mm/35.0kg |


床・壁・天井に木ネジで取付けます。
本体部の角度は自由に変えられます。

凸コーナーに木ネジで取付けます。
本体部の角度は自由に変えられます。

凹コーナーに木ネジで取付けます。
本体部の角度は自由に変えられます。

棚板などに6ミリの穴をあけ、ナットで固定します。本体部をビンで取付けた後、ワッシャをはめ込んで抜けないようにします。取付け板厚は10ミリまで。本体部の角度は自由に変えられます。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
7,597円 ( 8,357円 ) | 5日目 |
7,597円 ( 8,357円 ) | 5日目 |
7,597円 ( 8,357円 ) | 5日目 |
9,396円 ( 10,336円 ) | 5日目 |
【特長】
・ギャラリーの展示やウィンドーディスプレイ、ショップディスプレイをもっと美しく演出するための、ワイヤーロープ専用パーツ。

水本機械製作所
ロックターミナルアイ

ニッサチェイン
ステンレスワイヤーロープ R-SY2~60
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

日本緑十字社
超強力マグネットフック
5通常価格(税別):1,045円~

コクヨ
超強力 マグネットフック タフピタ 白 最大5kgf フク-225W
4.5通常価格(税別):2,218円

エスコ
31x40mm フック(ステンレス製)
0通常価格(税別):477円

ミツヤ
マグネットフックボールド (自在タイプ)
0通常価格(税別):506円

ミツヤ
ミツヤ スイングマグネットフック(フェライト磁石・自在タイプ) Sサイズ
0通常価格(税別):544円

水本機械製作所
ステンレス シートフックA型
0通常価格(税別):393円

ソニック
超強力マグネットフック 3kg 白
4.5通常価格(税別):504円

ベロス
マグタッチ ウルトラミニミニハンガー
4.1通常価格(税別):482円

マグエックス
超強力パワーマグネットテープ
0通常価格(税別):2,156円