ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

スクリュージョイント(リングキャッチ) ステンレス

未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

チェーンやワイヤーをつなぐ、錆びにくいステンレス素材のスクリュージョイント

ステンレス スクリュージョイント

錆に強く水回りでの使用に最適なステンレス製の引締用部材。

スクリュージョイントの固定方法

スクリュージョイントの固定図

チェーンを通した後、ネジをしっかりと締めて固定する。

使用上の注意

適正荷重は、使用条件によって変わります

急激に荷重をかける、角度をつけて吊るなど、適正荷重は使用条件によって異なります。参考使用荷重はあくまでも目安としてご利用の上、表示数値に多少の余裕をもたせた荷重でご利用くださるようにおすすめします。

専用パーツは、指定の用途にご利用ください

ボールチェーン用パーツおよびアクセサリー用パーツ、ワイヤーロープ用パーツは、それぞれ専用のチェーン・ワイヤーロープと組み合わせてご使用ください。また、指定された用途以外での使い方はしないでください。選択および用途を間違えると、チェーンやワイヤーロープの抜けなどの原因となります。

必要以上の変形を加えないでください

Sフックなど、チェーンから外れないようにフック部を閉じる場合がありますが、フック部を再度開けたり、何度も変形を加えると強度が低下する恐れがあります。

金具の取り付けには専用の工具をお使いください

怪我を未然に防ぐためにも、取り付け工具のご使用をおすすめします。また、ワイヤーロープ専用のパーツのオーバルスリーブの加工には専用工具をご使用ください。

錆びる危険のある場所ではステンレス、真ちゅう製品をご使用ください

湿気の多い場所や戸外で長期間ご使用になる場合は、鉄製品を避けて、電解研磨仕上げで耐食性を高めたステンレスや真ちゅう製品をご使用ください。

型番リスト

表示件数

サイズ

(mm)

線径

(mm)

参考使用荷重

(kg)

最小発注数量
A25.0×B3.0×C4.5
2.5
20.0
10個
A35.0×B4.5×C6.0
4
70
10個
A42.0×B6.0×C7.0
5
80
10個
A47.0×B7.0×C8.0
6
100
10個
A60.0×B9.0×C10.0
8
200.0
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
690円
( 759円 )
4日目
741円
( 815円 )
4日目
792円
( 871円 )
4日目
829円
( 912円 )
4日目
1,392円
( 1,531円 )
4日目

詳細情報

基本情報

ステンレス製の吊具・引締用部材、スクリュージョイント。
【特長】
・サビにくい材質で、水まわりでのご使用に最適なステンレス。
・線径2.5mm、3.0mm、4.0mm、5.0mm、6.0mm、8.0mmのバリエーション。
・表面処理:研磨。
【用途】
・チェーンやワイヤーをつなぐために多く利用されている。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スクリュージョイント(リングキャッチ) ステンレスのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
滑り止めワイヤーの締結に
5
満足度:5.0
ウィンタースポーツで各種の滑り止めに使っています。 ワイヤーとリングキャッチがあれば安全に寄与できます。 数年使っていま...もっと読む
0人が参考にしています。
吊り下げの照明器具のチェーンと器具との連結に使用
5
満足度:5.0
この商品はほかでも購入可能でしたが送料が無い事で実質のコストダウンになり有難かったです。品質的にはもちろん問題無しでした...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q取付後、取り外しできますか?
A
ねじ式ですので、脱着可能です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スクリュージョイント(リングキャッチ) ステンレス
スクリュージョイント(リングキャッチ) 鉄
パーツパック スクリュージョイント ステンレス
パーツパック スクリュージョイント 鉄
Eパーツパック スクリュージョイント ステンレス
Eパーツパック スクリュージョイント 鉄
メーカーニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェイン
通常価格690円-461円 -823円 -563円 -808円 -494円 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
種類リングキャッチリングキャッチリングキャッチリングキャッチリングキャッチリングキャッチ
材質ステンレスSWRM6ステンレスSWRM6ステンレス鉄
表面処理研磨ユニクロ研磨ユニクロ研磨ユニクロ
よく一緒に購入される商品

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト