ファクトリーサプライ用品技術窓口
【特長】・線材を曲げ加工しており、強度があり、安定しています。・表面処理クロームは錦・コバルトによる代...
詳細を確認
| 型番 | 材質 | 表面処理 | 破断荷重 | 参考使用荷重 |
|---|---|---|---|---|
| IGS-0-クローム | 鉄(SWRM6・SPCC) | クローム | 400.0kg | 50.0kg |
| SGS-2-ステンレス | ステンレス(SUS304) | 電解研磨 | 435.0kg | 50.0kg |
| SGS-3-ステンレス | ステンレス(SUS304) | 電解研磨 | 320.0kg | 30.0kg |

通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
869円 ( 956円 ) | 4日目 |
1,047円 ( 1,152円 ) | 4日目 |
945円 ( 1,040円 ) | 4日目 |

ニッサチェイン
ゴールドスナップH型

フジワラ
カラビナシャックル
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ダブルリング
4.3通常価格(税別):344円~

ミスミ
だるま座金
4.5通常価格(税別):280円~

新生発条工業
ステンレスWリング(二重リング)
4.6通常価格(税別):64円~

ミスミ
取付金具
4.7通常価格(税別):680円

水本機械製作所
スナップフックB型(SUS304)
4.3通常価格(税別):567円~

水本機械製作所
ステンレス OPMMリング
0通常価格(税別):2,812円~

アイアイ
スプリングフック
4.8通常価格(税別):172円~

ミスミ
接続金具
4.6通常価格(税別):550円

水本機械製作所
ステンレス ワイヤークリップ WCシリーズ
5通常価格(税別):491円~