ファクトリーサプライ用品技術窓口


クイックジョイントの外観

クイックジョイントの寸法図
| 品番 | 品名 | 1,000個の重量 | 線径 | 寸法 | 材質 | カラー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRJ80 | 白色 8mm クイックジョイント | 6.600kg | 8.0mm | (A)38.0mm (B)9.5mm | ポリエチレン | 白色、黄色 |
| PRJ60 | 白色 6mm クイックジョイント | 2.850kg | 6.0mm | (A)28.5mm (B)7.0mm | ポリエチレン | 白色、黄色、黒色 |
| PRJ40 | 白色 4mm クイックジョイント | 0.800kg | 4.0mm | (A)18.0mm (B)4.6mm | ポリエチレン | 白色、黄色 |

日本緑十字社
プラカラーチェイン(クイックジョイント有・無)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ボールチェーン
4.3
ミスミ
チエーン ボルト止めタイプ
4.4
水本機械製作所
ステンレスチェーン(SUS304)
4.6通常価格(税別):734円~

ミスミ
紛失防止用ステンレスチエーン
4.4
トラスコ中山
ステンレスカットチェーン
5通常価格(税別):745円~

トラスコ中山
ユニクロカットチェーン(溶接タイプ)
5通常価格(税別):1,095円~

杉田エース
SUSカットレギュラーチェーン
0通常価格(税別):2,575円~

トラスコ中山
ボールチェーン(ステンレス製)
5通常価格(税別):686円~

LACTEM
溶接チェーン ステンレス フック付
0通常価格(税別):3,279円~