ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が8型番あります。

ガーデニングタイム 手すり用

通常単価(税別)
485円~610円
税込単価
534円~671円
通常出荷日:2日目~9日目

【特長】・ベランダ手すりにガーデニング。・80mmまでの厚みに対応の壁面プランターフック。

未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

材質

長さ

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質2

最小発注数量
鉄塩ビ被膜/ホワイト
100
4968462305209
135-4649
33.000
-
5個
鉄塩ビ被膜/ダークグリーン
100
4968462305223
135-4680
33.000
-
5個
鉄塩ビ被膜/ストーンブラック
100
4968462305254
135-3168
33.000
-
5個
ステンレス(SUS304)
100
4968462305292
135-4658
30.000
エンドキャップ:塩ビ(PVC)
5個
鉄塩ビ被膜/ホワイト
200
4968462305308
135-4693
44.000
-
5個
鉄塩ビ被膜/ダークグリーン
200
4968462305322
135-4692
44.000
-
5個
鉄塩ビ被膜/ストーンブラック
200
4968462305353
135-4677
44.000
-
5個
ステンレス(SUS304)
200
4968462305391
135-4690
40.000
エンドキャップ:塩ビ(PVC)
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
485円
( 534円 )
9日目
485円
( 534円 )
9日目
485円
( 534円 )
2日目
556円
( 612円 )
9日目
503円
( 553円 )
9日目
503円
( 553円 )
9日目
503円
( 553円 )
9日目
610円
( 671円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ベランダ手すりにガーデニング。
・80mmまでの厚みに対応の壁面プランターフック。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ガーデニングタイム 手すり用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガーデニングタイム 手すり用
店舗用Sフック ステンレス
Eパーツパック 回転プレート 鉄
パーツパック Sフック アルミニウム
Dリング ステンレス
強力スナップ
メーカーニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェイン
通常価格485円-9,294円 -517円 -463円359円1,354円
通常出荷日2日目〜1日目〜4日目4日目4日目4日目
種類SカンSカン座付き金具・アイプレートSカンリングスイベル・スナップ
参考使用荷重(kg)22300.8335.0
グリーン購入法適合品適合-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト