ファクトリーサプライ用品技術窓口

Sフックロングタイプの外観

Sフックロングタイプの寸法図
| 品番 | 品名 | 線径 | 寸法 |
|---|---|---|---|
| ISH-50V | 白 フック15/50mmバラ | 4.0mm | (A) 50.0mm(B) 15.0mm(C) 15.0mm |
| 赤 フック15/50mmバラ | 4.0mm | (A) 50.0mm(B) 15.0mm(C) 15.0mm | |
| 黒 フック15/50mmバラ | 4.0mm | (A) 50.0mm(B) 15.0mm(C) 15.0mm | |
| ■破断荷重:19.3kg■参考使用荷重:8.0kg■材質:SWRM6 | |||
| ISH-75V | 白 フック23/75mmバラ | 4.0mm | (A) 75.0mm(B) 23.0mm(C) 23.0mm |
| 赤 フック23/75mmバラ | 4.0mm | (A) 75.0mm(B) 23.0mm(C) 23.0mm | |
| 黒 フック23/75mmバラ | 4.0mm | (A) 75.0mm(B) 23.0mm(C) 23.0mm | |
| ■破断荷重:17.9kg■参考使用荷重:6.0kg■材質:SWRM6 | |||
| ISH-100V | 白 フック30/100mmバラ | 5.0mm | (A) 100.0mm(B) 30.0mm(C) 30.0mm |
| 赤 フック30/100mmバラ | 5.0mm | (A) 100.0mm(B) 30.0mm(C) 30.0mm | |
| 黒 フック30/100mmバラ | 5.0mm | (A) 100.0mm(B) 30.0mm(C) 30.0mm | |
| ■破断荷重:30.6kg■参考使用荷重:13.0kg■材質:SWRM6 | |||
| ISH-150V | 白 フック38/150mmバラ | 5.0mm | (A) 150.0mm(B) 38.0mm(C) 38.0mm |
| 赤 フック38/150mmバラ | 5.0mm | (A) 150.0mm(B) 38.0mm(C) 38.0mm | |
| 黒 フック38/150mmバラ | 5.0mm | (A) 150.0mm(B) 38.0mm(C) 38.0mm | |
| ■破断荷重:30.5kg■参考使用荷重:12.0kg■材質:SWRM6 | |||
| ISH-200V | 白 フック38/200mmバラ | 5.0mm | (A) 200.0mm(B) 38.0mm(C) 38.0mm |
| 赤 フック38/200mmバラ | 5.0mm | (A) 200.0mm(B) 38.0mm(C) 38.0mm | |
| 黒 フック38/200mmバラ | 5.0mm | (A) 200.0mm(B) 38.0mm(C) 38.0mm | |
| ■破断荷重:30.5kg■参考使用荷重:12.0kg■材質:SWRM6 | |||
| ISH-300V | 白 フック38/300mmバラ | 5.0mm | (A) 300.0mm(B) 38.0mm(C) 38.0mm |
| 赤 フック38/300mmバラ | 5.0mm | (A) 300.0mm(B) 38.0mm(C) 38.0mm | |
| 黒 フック38/300mmバラ | 5.0mm | (A) 300.0mm(B) 38.0mm(C) 38.0mm | |
| ■破断荷重:30.5kg■参考使用荷重:12.0kg■材質:SWRM6 | |||
| ISH-500V | 白 フック38/500mmバラ | 5.0mm | (A) 500.0mm(B) 38.0mm(C) 38.0mm |
| 赤 フック38/500mmバラ | 5.0mm | (A) 500.0mm(B) 38.0mm(C) 38.0mm | |
| 黒 フック38/500mmバラ | 5.0mm | (A) 500.0mm(B) 38.0mm(C) 38.0mm | |
| ■破断荷重:30.5kg■参考使用荷重:12.0kg■材質:SWRM6 | |||
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
371円 ( 408円 ) | 4日目 |
371円 ( 408円 ) | 4日目 |
371円 ( 408円 ) | 4日目 |
371円 ( 408円 ) | 4日目 |
371円 ( 408円 ) | 4日目 |
384円 ( 422円 ) | 4日目 |
384円 ( 422円 ) | 4日目 |
397円 ( 437円 ) | 4日目 |
397円 ( 437円 ) | 4日目 |
410円 ( 451円 ) | 4日目 |
410円 ( 451円 ) | 4日目 |
410円 ( 451円 ) | 4日目 |
422円 ( 464円 ) | 4日目 |
422円 ( 464円 ) | 4日目 |
422円 ( 464円 ) | 4日目 |
461円 ( 507円 ) | 4日目 |
461円 ( 507円 ) | 4日目 |
461円 ( 507円 ) | 4日目 |
鉄製のSフック(先端には保護キャップ付)。
【特長】
・最も代表的な素材。
・形状や線径のバリエーションが豊富で、強度や価格も魅力。
・丹念な表面処理で、美しさも追求している。
・長さ(5サイズ)や色(3色)のバリエーションが豊富で、強度や価格も魅力。
【用途】
・軽量物の吊り下げに適している。

ニッサチェイン
店舗用Sフック ステンレス

ニッサチェイン
抗菌ファミリーフック Sカン

和気産業
Sカン BKシリーズ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ダブルリング
4.3通常価格(税別):344円~

ミスミ
だるま座金
4.5通常価格(税別):280円~

新生発条工業
ステンレスWリング(二重リング)
4.6通常価格(税別):64円~

ミスミ
取付金具
4.7通常価格(税別):680円

水本機械製作所
スナップフックB型(SUS304)
4.3通常価格(税別):567円~

水本機械製作所
ステンレス OPMMリング
0通常価格(税別):2,812円~

アイアイ
スプリングフック
4.8通常価格(税別):172円~

ミスミ
接続金具
4.6通常価格(税別):550円

水本機械製作所
ステンレス ワイヤークリップ WCシリーズ
5通常価格(税別):491円~