ファクトリーサプライ用品技術窓口

Pフックの外観

Pフックの寸法図
| 品番 | 品名 | 1,000個 の重量 | 線径 | 寸法 |
|---|---|---|---|---|
| IPH-32 | ユニクロ 鉄Pフック | 14.000kg | 3.4mm | (A)68.2mm (B)37.0mm (C)25.0mm |
| ■破断荷重:25.6kg■参考使用荷重:3.0kg■材質:SWRM6 | ||||
| IPH-25 | ユニクロ 鉄Pフック | 10.000kg | 3.2mm | (A)58.6mm (B)30.5mm (C)23.4mm |
| ■破断荷重:22.6kg■参考使用荷重:3.0kg■材質:SWRM6 | ||||
| IPH-19 | ユニクロ 鉄Pフック | 7.500kg | 3.0mm | (A)43.7mm (B)22.6mm (C)17.0mm |
| ■破断荷重:24.2kg■参考使用荷重:3.0kg■材質:SWRM6 | ||||
| IPH-13 | ユニクロ 鉄Pフック | 3.570kg | 2.5mm | (A)32.0mm (B)16.0mm (C)12.3mm |
| ■破断荷重:20.5kg■参考使用荷重:2.0kg■材質:SWRM6 | ||||
| IPH-25L | ユニクロ 鉄Pフック | 5.000kg | 2.5mm | (A)46.4mm (B)29.7mm |
| ■破断荷重:9.4kg■参考使用荷重:1.0kg■材質:SWRM6 | ||||
| IPH-19L | ユニクロ 鉄Pフック | 4.000kg | 2.5mm | (A)36.7mm (B)21.6mm |
| ■破断荷重:11.2kg■参考使用荷重:1.0kg■材質:SWRM6 | ||||
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
359円 ( 395円 ) | 4日目 |
359円 ( 395円 ) | 4日目 |
359円 ( 395円 ) | 4日目 |
鉄製のフック。
【特長】
・形状や線径のバリエーションが豊富。
・強度や価格も魅力。
・最も代表的な素材。
・丹念な表面処理で、美しさも追求している。
【用途】
・パイプに通して使用している。

ニッサチェイン
Pフック ステンレス

ニッサチェイン
Sフック ステンレス

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ダブルリング
4.3通常価格(税別):344円~

ミスミ
だるま座金
4.5通常価格(税別):280円~

ミスミ
取付金具
4.7通常価格(税別):680円

ミスミ
接続金具
4.6通常価格(税別):550円

新生発条工業
ステンレスWリング(二重リング)
4.6通常価格(税別):64円~

水本機械製作所
ステンレス パッドアイ
5通常価格(税別):440円~

アイアイ
スプリングフック
4.8通常価格(税別):172円~

水本機械製作所
スナップフックB型(SUS304)
4.3通常価格(税別):567円~

水本機械製作所
ステンレス ワイヤークリップ WCシリーズ
5通常価格(税別):491円~