ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が7型番あります。

Eパーツパック 甲丸スナップ【1~4個入り】

通常単価(税別)
379円~410円
税込単価
417円~451円
通常出荷日:4日目

小型のスナップ。【特長】・1パックの入数が少量入りのパック製品。【用途】・チェインやワイヤーの端末パー...

詳細を確認
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

甲丸スナップの特長

品番品名材質・表面処理参考使用荷重商品サイズ
P-1629甲丸スナップ鉄・ニッケル2.0kgW:50・H:90・D:7mm
P-16303.0kgW:50・H:90・D:6mm
P-16311.0kg
P-1632真ちゅう・ニッケル1.0kgW:50・H:90・D:3mm
P-16330.4kgW:50・H:90・D:3mm
P-1637ステンレス・研磨2.0kgW:50・H:90・D:7mm
P-16381.5kgW:50・H:90・D:4mm
P-16391.0kgW:50・H:90・D:3mm

型番リスト

表示件数

材質

表面処理

サイズ

(mm)

参考使用荷重

(kg)

最小発注数量
鉄
ニッケル
W:50・H:90・D:7
2
10個
鉄
ニッケル
W:50・H:90・D:6
3
10パック

2個入り

鉄
ニッケル
W:50・H:90・D:6
1
10パック

4個入り

真ちゅう
ニッケル
W:50・H:90・D:3
1
10パック

2個入り

ステンレス
研磨
W:50・H:90・D:7
2
10個
ステンレス
研磨
W:50・H:90・D:4
1.5
10個
ステンレス
研磨
W:50・H:90・D:3
1
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
387円
( 426円 )
4日目
402円
( 442円 )
4日目
406円
( 447円 )
4日目
394円
( 433円 )
4日目
410円
( 451円 )
4日目
394円
( 433円 )
4日目
379円
( 417円 )
4日目

詳細情報

基本情報

小型のスナップ。
【特長】
・1パックの入数が少量入りのパック製品。
【用途】
・チェインやワイヤーの端末パーツとして使用可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Eパーツパック 甲丸スナップのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
キーホルダーの足しに使用。
5
満足度:5.0
キーホルダーの足しに使用しております。 今のところ何の問題もなく使用しております。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q別注サイズは製作可能ですか?
A
寸法、ロットによって製作可能か判断します。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Eパーツパック 甲丸スナップ
パーツパック 甲丸スナップ
甲丸スナップ
甲丸スナップ スナップフック
スナップ フック
固定スナップ
メーカーニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェイン八幡ねじ丸喜金属本社
通常価格379円-425円 -227円 -4,102円 -1,139円 -1,063円 -
通常出荷日4日目2日目〜2日目4日目〜4日目5日目
種類カラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフック
カラビナ・スナップフック詳細ロックなしロックなしロックなしロックなしロックなしロックなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト