ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

Eパーツパック 蛍光クイックジョイント

通常単価(税別)
406円
税込単価
447円
通常出荷日:4日目

【特長】・1パックの入数が少量入りのパック製品です。

型番:

P-1554
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

P-1554の仕様・寸法情報

種類
チェーンキャッチ
材質
プラスチック
表面処理
黄
サイズ(mm)
W:50・H:90・D:8
適合チェイン
PW60K
-
-

型番リスト

表示件数
型番
P-1554
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
406円
( 447円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・1パックの入数が少量入りのパック製品です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Eパーツパック 蛍光クイックジョイントの型番P-1554のページです。 型番P-1554に関する仕様情報を記載しております。
Eパーツパック 蛍光クイックジョイントのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Eパーツパック 蛍光クイックジョイント
パーツパック Sフック ステンレス
パーツパック リング 鉄
パーツパック ヒートン ステンレス
パーツパック スプリングスナップ
パーツパック ダブルリング ステンレス
メーカーニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェイン
通常価格406円486円471円 -517円 -530円 -502円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目2日目〜4日目
種類チェーンキャッチSカンリングマルカンボルトスイベル・スナップリング
材質プラスチックSUS304SWRM6SUS304亜鉛ダイカストSUS316
表面処理黄電解研磨ユニクロ研磨ニッケル電解研磨
サイズ(mm)W:50・H:90・D:8W:50・H:85・D:20W:50・H:85・D:20W:50・H:85・D:20W:50・H:85・D:20W:50・H:85・D:20
適合チェインPW60K-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました