ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

Eパーツパック 蛍光PC Sフック

通常単価(税別)
417円~449円
税込単価
459円~494円
通常出荷日:2日目~6日目

【特長】・1パックの入数が少量入りのパック製品です。

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

サイズ

(mm)

適合チェイン

トラスココード

最小発注数量
W:50・H:90・D:9
PW80K
825-5882
10個
W:50・H:90・D:7
PW60K
825-5885
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
449円
( 494円 )
6日目
417円
( 459円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・1パックの入数が少量入りのパック製品です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Eパーツパック 蛍光PC Sフックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Eパーツパック 蛍光PC Sフック
Eパーツパック 蛍光クイックジョイント
パーツパック 蛍光Sフック・蛍光クイックジョイント プラスチック
Eパーツパック リング 鉄
パーツパック Sフック ステンレス
パーツパック Sフック 鉄
メーカーニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェイン
通常価格417円-406円525円 -387円 -486円438円 -
通常出荷日2日目〜4日目4日目4日目4日目4日目
種類SカンチェーンキャッチSカン・スナップフックリングSカンSカン
材質プラスチックプラスチックポリエチレン鉄SUS304SWRM6
表面処理黄黄黄ユニクロ電解研磨ユニクロ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト