ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

Eパーツパック 回転プレート 鉄

通常単価(税別)
517円~525円
税込単価
569円~578円
通常出荷日:4日目

【特長】・1パックの入数が少量入りのパック製品です。

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

表面処理

最小発注数量
ユニクロ
10個
黒
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
525円
( 578円 )
4日目
517円
( 569円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・1パックの入数が少量入りのパック製品です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Eパーツパック 回転プレート 鉄のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Eパーツパック 回転プレート 鉄
パーツパック 回転カン 鉄 ニッケル
回転プレート 鉄 回転式金具
パーツパック ゴールドスナップ 鉄・ステンレス
パーツパック Sフック アルミニウム
Eパーツパック 吊金具
メーカーニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェイン
通常価格517円-583円5,604円 -1,315円463円448円 -
通常出荷日4日目6日目5日目〜2日目4日目4日目
種類座付き金具・アイプレートスイベル座付き金具・アイプレートスイベル・スナップSカン吊りカン
材質鉄YBsC2SPCCステンレスA1070Wステンレス
サイズ(mm)W:50・H:90・D:16W:50・H:85・D:20A15.0×B58.0×C23.6×D10.0W:50・H:85・D:20W:50・H:85・D:20W:50・H:90・D:10
参考使用荷重(kg)30830300.810
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト