ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

Eパーツパック リング 鉄【2~4個入り】

通常単価(税別)
387円~440円
税込単価
426円~484円
通常出荷日:4日目

【特長】・1パックの入数が少量入りのパック製品です。

未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

サイズ

(mm)

参考使用荷重

(kg)

最小発注数量
W:50・H:90・D:8
3
10パック

2個入り

W:50・H:90・D:7
2
10パック

2個入り

W:50・H:90・D:6
2
10パック

3個入り

W:50・H:90・D:5
2
10パック

4個入り

W:50・H:90・D:4
0.7
10パック

4個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
440円
( 484円 )
4日目
394円
( 433円 )
4日目
394円
( 433円 )
4日目
387円
( 426円 )
4日目
387円
( 426円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・1パックの入数が少量入りのパック製品です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Eパーツパック リング 鉄のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Eパーツパック リング 鉄
Eパーツパック 回転カン 鉄
パーツパック リング 鉄
パーツパック Dリング 鉄
パーツパック ダブルリング 鉄
パーツパック Sフック 鉄
メーカーニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェイン
通常価格387円-393円 -471円 -410円 -479円438円 -
通常出荷日4日目3日目4日目4日目4日目4日目
種類リングスイベルリングリングリングSカン
材質鉄鉄SWRM6SWRM6SWRH62ASWRM6
表面処理ユニクロニッケルユニクロユニクロニッケルユニクロ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト