ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

Eパーツパック ダブルリング 鉄【2~4個入り】

通常単価(税別)
379円~402円
税込単価
417円~442円
通常出荷日:4日目

【特長】・1パックの入数が少量入りのパック製品です。・最も代表的な素材。形状や線径のバリエーションンが...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

製品仕様

型番表面処理参考使用荷重商品サイズ
P-1110ニッケル3.0kgW:50・H:90・D:8mm
P-1112ニッケル2.0kgW:50・H:90・D:5mm
P-1114ニッケル1.0kgW:50・H:90・D:5mm
P-1116ニッケル1.0kgW:50・H:90・D:4mm
P-1118ニッケル0.5kgW:50・H:90・D:4mm
P-1119ニッケル0.5kgW:50・H:90・D:3mm

型番リスト

表示件数

サイズ

(mm)

参考使用荷重

(kg)

最小発注数量
W:50・H:90・D:8
3
10パック

2個入り

W:50・H:90・D:5
2
10パック

2個入り

W:50・H:90・D:5
1
10パック

4個入り

W:50・H:90・D:4
1
10パック

4個入り

W:50・H:90・D:4
0.5
10パック

4個入り

W:50・H:90・D:3
0.5
10パック

4個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
402円
( 442円 )
4日目
394円
( 433円 )
4日目
402円
( 442円 )
4日目
391円
( 430円 )
4日目
379円
( 417円 )
4日目
379円
( 417円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・1パックの入数が少量入りのパック製品です。
・最も代表的な素材。形状や線径のバリエーションンが豊富で、強度や価格も魅力。丹念な表面処理で、美しさも追求しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Eパーツパック ダブルリング 鉄のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Eパーツパック ダブルリング 鉄
Eパーツパック ダブルリング ステンレス
パーツパック ダブルリング 鉄
パーツパック ダブルリング ステンレス
Eパーツパック リング ステンレス
Eパーツパック Sフック 鉄
メーカーニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェイン
通常価格379円-373円 -479円502円387円 -379円 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
種類リングリングリングリングリングSカン
材質鉄ステンレスSWRH62ASUS316ステンレス鉄
表面処理ニッケル電解研磨ニッケル電解研磨電解研磨ユニクロ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト