ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

Eパーツパック スプリングスナップ

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

サイズ

(mm)

最小発注数量
W:50・H:90・D:8
10個
W:50・H:90・D:6
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
509円
( 560円 )
4日目
456円
( 502円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・1パックの入数が少量入りのパック製品です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Eパーツパック スプリングスナップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Eパーツパック スプリングスナップ
Eパーツパック 吊金具
パーツパック ゴールドスナップ 鉄・ステンレス
パーツパック 回転カン 鉄 ニッケル
強力スナップ
店舗用Sフック ステンレス
メーカーニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェイン
通常価格456円-448円 -1,315円583円1,354円9,294円 -
通常出荷日4日目4日目2日目6日目4日目1日目〜
種類スイベル・スナップ吊りカンスイベル・スナップスイベルスイベル・スナップSカン
材質亜鉛ダイカストステンレスステンレスYBsC2可鍛鋳鉄(FCMB28)SUS304
表面処理ニッケル研磨電解研磨ニッケルクローム研磨
参考使用荷重(kg)11030835.02
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
ミスミリモートサポート