ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

Eパーツパック スクリュージョイント ステンレス

通常単価(税別)
808円~1,068円
税込単価
889円~1,175円
通常出荷日:4日目

【特長】・1パックの入数が少量入りのパック製品です。

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

製品仕様

型番表面処理参考使用荷重商品サイズ
P-1285研磨100.0kgW:50・H:90・D:10mm
P-1286研磨80.0kgW:50・H:90・D:9mm
P-1287研磨70.0kgW:50・H:90・D:7mm
P-1288研磨40.0kgW:50・H:90・D:6mm

型番リスト

表示件数

サイズ

(mm)

参考使用荷重

(kg)

最小発注数量
W:50・H:90・D:10
100
10個
W:50・H:90・D:9
80
10個
W:50・H:90・D:7
70
10個
W:50・H:90・D:6
40
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,068円
( 1,175円 )
4日目
922円
( 1,014円 )
4日目
869円
( 956円 )
4日目
808円
( 889円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・1パックの入数が少量入りのパック製品です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Eパーツパック スクリュージョイント ステンレスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Eパーツパック スクリュージョイント ステンレス
Eパーツパック スクリュージョイント 鉄
パーツパック スクリュージョイント ステンレス
パーツパック スクリュージョイント 鉄
Eパーツパック リング ステンレス
Eパーツパック Sフック ステンレス
メーカーニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェイン
通常価格808円-494円 -823円 -563円 -387円 -384円 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
種類リングキャッチリングキャッチリングキャッチリングキャッチリングSカン
材質ステンレス鉄ステンレスSWRM6ステンレスステンレス
表面処理研磨ユニクロ研磨ユニクロ電解研磨電解研磨

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト