ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

Eパーツパック Sフック ステンレス【1~4個入り】

通常単価(税別)
384円~429円
税込単価
422円~472円
通常出荷日:4日目

ステンレス製のSフック。 【特長】 ・電解研磨仕上げを施した美しいパーツ。 ・1パックの入数が少量入り...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

ステンレス Sフックの仕様

ステンレス Sフックの外観

ステンレス Sフックの外観

品番品名表面処理参考使用荷重商品サイズ
P-1231Sフック電解研磨7.0kgW:50・H:90・D:6mm
P-12326.0kg
P-12333.0kg
P-12352.0kgW:50・H:90・D:5mm
P-12361.0kgW:50・H:90・D:4mm
P-12370.5kgW:50・H:90・D:3mm

型番リスト

表示件数

サイズ

(mm)

参考使用荷重

(kg)

最小発注数量
W:50・H:90・D:6
7
10個
W:50・H:90・D:6
6
10個
W:50・H:90・D:6
3
10パック

2個入り

W:50・H:90・D:5
2
10パック

3個入り

W:50・H:90・D:4
1
10パック

3個入り

W:50・H:90・D:3
0.5
10パック

4個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
429円
( 472円 )
4日目
397円
( 437円 )
4日目
410円
( 451円 )
4日目
391円
( 430円 )
4日目
384円
( 422円 )
4日目
384円
( 422円 )
4日目

詳細情報

基本情報

ステンレス製のSフック。
【特長】
・電解研磨仕上げを施した美しいパーツ。
・1パックの入数が少量入りのパック製品。
・サビにくい材質。
【用途】
・水まわりでの使用に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Eパーツパック Sフック ステンレスのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q別注サイズは製作可能ですか?
A
寸法、ロットによって製作可能か判断します。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Eパーツパック Sフック ステンレス
Eパーツパック Sフック 鉄
Eパーツパック リング ステンレス
パーツパック Sフック ステンレス
パーツパック Sフック 鉄
Eパーツパック ダブルリング ステンレス
メーカーニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェイン
通常価格384円-379円 -387円 -486円438円 -373円 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
種類SカンSカンリングSカンSカンリング
材質ステンレス鉄ステンレスSUS304SWRM6ステンレス
表面処理電解研磨ユニクロ電解研磨電解研磨ユニクロ電解研磨
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト