ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

Eパーツパック プラスチック クイックジョイント

通常単価(税別)
398円~433円
税込単価
438円~476円
通常出荷日:4日目

プラスチック製のクイックジョイント。【特長】・軽さと色の鮮やかさが特長のプラスチック製パーツ・1パック...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

プラスチック クイックジョイントの仕様

プラスチック クイックジョイントの外観

プラスチック クイックジョイントの外観

品番品名表面処理1パックの内容適合チェイン商品サイズ
P-1502クイックジョイント黄PRJ80×1個PW80W:50・H:90・D:12mm
P-1507白PRJ60×1個PW60W:50・H:90・D:8mm
P-1508黄
P-1513白PRJ40×1個PW40W:50・H:90・D:6mm
P-1514黄

型番リスト

表示件数

表面処理

商品サイズ

(mm)

適合チェイン

最小発注数量
黄
W:50・H:90・D:12
PW80
10個
白
W:50・H:90・D:8
PW60
10個
黄
W:50・H:90・D:8
PW60
10個
白
W:50・H:90・D:6
PW40
10個
黄
W:50・H:90・D:6
PW40
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
433円
( 476円 )
4日目
406円
( 447円 )
4日目
406円
( 447円 )
4日目
398円
( 438円 )
4日目
398円
( 438円 )
4日目

詳細情報

基本情報

プラスチック製のクイックジョイント。
【特長】
・軽さと色の鮮やかさが特長のプラスチック製パーツ
・1パックの入数が少量入りのパック製品です
【用途】
・プラスチックチェインとの同時使用に

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Eパーツパック プラスチック クイックジョイントのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q屋外での使用はできますか?
A
熱や直射日光で劣化するのでお勧めできません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Eパーツパック プラスチック クイックジョイント
クイックジョイント プラスチック
パーツパック ジョイント 鉄
Eパーツパック カップリング
カットチェイン Eパーツパック
Eパーツパック ビス止め端子 ステンレス
メーカーニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェイン
通常価格398円-368円 -502円701円 -387円463円 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
種類チェーン金具チェーン金具チェーン金具チェーン金具ボールチェーンチェーン金具
材質プラスチックポリエチレンSWRM6真ちゅう真ちゅうステンレス

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チェーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト