ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

Dリング ステンレス

型番:

SDR23-ステンレス
解除
  • この商品は300個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

SDR23-ステンレスの仕様・寸法情報

種類
リング
材質
SUS304
表面処理
電解研磨
サイズ(mm)
A12.5×B11.3
線径(mm)
2.3
参考使用荷重(kg)
3

商品情報

外形図

Dリング ステンレス 外形図

製品仕様

型番破断荷重参考使用荷重材質表面処理
SDR2331.4kg3.0kgSUS304電解研磨

規格表

Dリング ステンレス 規格表

型番リスト

表示件数
型番
SDR23-ステンレス
最小発注数量
300個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
359円
( 395円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・サビにくい材質で、水まわりでのご使用に最適なステンレス。
・電解研磨仕上げを施した美しいパーツです。

カタログ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Dリング ステンレスの型番SDR23-ステンレスのページです。 型番SDR23-ステンレスに関する仕様情報を記載しております。
Dリング ステンレスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Dリング ステンレス
パーツパック Dリング 鉄
パーツパック ダブルリング ステンレス
パーツパック リング 鉄
パーツパック リング 真ちゅう
パーツパック ダブルリング 鉄
メーカーニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェイン
通常価格359円410円 -502円471円 -547円 -479円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
種類リングリングリングリングリングリング
材質SUS304SWRM6SUS316SWRM6C2700WSWRH62A
表面処理電解研磨ユニクロ電解研磨ユニクロニッケルニッケル
サイズ(mm)A12.5×B11.3W:50・H:85・D:20W:50・H:85・D:20W:50・H:85・D:20W:50・H:85・D:20W:50・H:85・D:20
線径(mm)2.3-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました