ファクトリーサプライ用品技術窓口
接合部を二重にして美しく仕上げたチェイン。 【特長】 ・取り外しが楽で加工も容易。 ・チェインが縺れな...
詳細を確認
二重 リール巻きチェインの本体

二重 リール巻きチェインの外観
| 品番 | リール寸法 | リール重量 | 重量 | 表面処理 |
|---|---|---|---|---|
| R-IR26 | 200φ×80mm | 250g | 192.0g/m | ユニクロ |
| R-IR20 | 120φ×120mm | 117g | 118.0g/m | クローム |
| ユニクロ | ||||
| R-IR16 | 120φ×80mm | 100g | 74.0g/m | クローム |
| ユニクロ | ||||
| R-IR12 | 120φ×80mm | 100g | 42.0g/m | クローム |
| ユニクロ |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
5,464円 ( 6,010円 ) | 4日目 |
4,444円 ( 4,888円 ) | 4日目 |
3,934円 ( 4,327円 ) | 4日目 |
2,983円 ( 3,281円 ) | 4日目 |
4,954円 ( 5,449円 ) | 4日目 |
3,423円 ( 3,765円 ) | 4日目 |
5,362円 ( 5,898円 ) | 4日目 |

ニッサチェイン
二重 鉄

ニッサチェイン
リンクCタイプ リール巻チェイン 鉄

ニッサチェイン
リンクCタイプチェイン 鉄
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ボールチェーン
4.3
水本機械製作所
ステンレスチェーン(SUS304)
4.6通常価格(税別):734円~

ミスミ
チエーン ボルト止めタイプ
4.4
ミスミ
紛失防止用ステンレスチエーン
4.4
トラスコ中山
ステンレスカットチェーン
5通常価格(税別):745円~

トラスコ中山
ユニクロカットチェーン(溶接タイプ)
5通常価格(税別):1,095円~

フジワラ
雑用チェーン
5通常価格(税別):8,822円~

ニッサチェイン
チェインコレクション
5通常価格(税別):537円~

フジワラ
カットレギュラーチェーン
5通常価格(税別):2,769円~