17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

二重 リール巻チェイン アルミニウム

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

二重 リール巻チェイン アルミニウム

販売終了

型番

R-AR12-キン

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・接合部を二重にして美しく仕上げたチェインです。

指定中の仕様・寸法情報

種類
チェーン
材質
[アルミニウム] A1070W
表面処理
商品サイズ(mm)
A10.1×B4.5×C3.2
線径(mm)
1.2
参考使用荷重(kg)
2.0

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト