ファクトリーサプライ用品技術窓口
【特長】・接合部を二重にして強度を向上、美しく仕上げたチェインです。

| 型番 | 材質 | 表面処理 | 重量 | 破断荷重 | 参考使用荷重 |
|---|---|---|---|---|---|
| IR26-ユニクロ | SWRM6 | ユニクロ | 192.0g/m | 117.5kg | 20.0kg |
| IR20-ユニクロ | SWRM6 | クローム | 118.0g/m | 73.5kg | 10.0kg |
| IR20-クローム | SWRM6 | ユニクロ | 118.0g/m | 73.5kg | 10.0kg |
| IR16-ユニクロ | SWRM6 | クローム | 74.0g/m | 51.0kg | 10.0kg |
| IR16-クローム | SWRM6 | ユニクロ | 74.0g/m | 51.0kg | 10.0kg |
| IR12-ユニクロ | SWRM6 | クローム | 42.0g/m | 34.0kg | 5.0kg |
| IR12-クローム | SWRM6 | ユニクロ | 42.0g/m | 34.0kg | 5.0kg |


ニッサチェイン
二重 リール巻チェーン ステンレス

水本機械製作所
ステンレス マンテルチェーン

ニッサチェイン
二重 ステンレス
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ボールチェーン
4.3
水本機械製作所
ステンレスチェーン(SUS304)
4.6通常価格(税別):734円~

ミスミ
チエーン ボルト止めタイプ
4.4
ミスミ
紛失防止用ステンレスチエーン
4.4
トラスコ中山
ステンレスカットチェーン
5通常価格(税別):745円~

トラスコ中山
ユニクロカットチェーン(溶接タイプ)
5通常価格(税別):1,095円~

フジワラ
雑用チェーン
5通常価格(税別):8,822円~

ニッサチェイン
リンクチェーン(未溶接タイプ) スチール
0通常価格(税別):2,289円~

LACTEM
溶接チェーン ステンレス フック付
0通常価格(税別):3,279円~