ファクトリーサプライ用品技術窓口
チェインの切れ目を内側に折り込んだタイプのチェイン。 【特長】 ・チェインの折れ目を内側に折り込んだタ...
詳細を確認
リール巻チェインの外観(R-IJ23)

リール巻チェインの寸法図
| 品番 | リール寸法 | リール重量 | 重量 | 表面処理 |
|---|---|---|---|---|
| R-IJ23 | 120φ×120mm | 117g | 106.0g/m | ユニクロ |
| R-IJ17 | 120φ×120mm | 117g | 58.0g/m | クローム |
| ユニクロ | ||||
| R-IJ16 | 120φ×120mm | 117g | 50.0g/m | ユニクロ |
| R-IJ13 | 120φ×80mm | 100g | 36.0g/m | クローム |
| ユニクロ |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
4,852円 ( 5,337円 ) | 4日目 |
3,085円 ( 3,394円 ) | 4日目 |
3,934円 ( 4,327円 ) | 4日目 |
5,872円 ( 6,459円 ) | 4日目 |
3,831円 ( 4,214円 ) | 4日目 |
3,627円 ( 3,990円 ) | 4日目 |
チェインの切れ目を内側に折り込んだタイプのチェイン。
【特長】
・チェインの折れ目を内側に折り込んだタイプ。
・取り外しが楽で加工も容易。
・チェインが縺れないようドラムに巻き取っている。
【用途】
・家庭用品などによく使われている。

ニッサチェイン
ヘビーリンク ステンレス

ニッサチェイン
ユニクロヘビーリンク リール巻チェイン 鉄

水本機械製作所
ステンレスビクターチェーン
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ボールチェーン
4.3
ミスミ
チエーン ボルト止めタイプ
4.4
ミスミ
紛失防止用ステンレスチエーン
4.4
水本機械製作所
ステンレスチェーン(SUS304)
4.6通常価格(税別):734円~

トラスコ中山
ステンレスカットチェーン
5通常価格(税別):745円~

ミスミ
【クリーン洗浄品】チエーン ボルト止めタイプ
0
杉田エース
SUSカットレギュラーチェーン
0通常価格(税別):2,575円~

ニッサチェイン
チェインコレクション
5通常価格(税別):537円~

ニッサチェイン
用心鎖
5通常価格(税別):563円~