ファクトリーサプライ用品技術窓口
切れ目を内側に折り込んだタイプのチェイン。 【特長】 ・電解研磨仕上げを施した美しいチェイン。 ・チェ...
詳細を確認
リール巻チェインの外観(R-SJ16)

リール巻チェインの寸法図
| 品番 | リール寸法 | リール重量 | 重量 | 表面処理 |
|---|---|---|---|---|
| R-SJ16 | 120φ×80mm | 100g | 50.0g/m | 電解研磨 |
| R-SJ14 | 120φ×80mm | 100g | 37.0g/m | 電解研磨 |
| R-SJ12 | 120φ×40mm | 75g | 28.0g/m | 電解研磨 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
4,342円 ( 4,776円 ) | 4日目 |
4,750円 ( 5,225円 ) | 4日目 |
5,158円 ( 5,674円 ) | 4日目 |
切れ目を内側に折り込んだタイプのチェイン。
【特長】
・電解研磨仕上げを施した美しいチェイン。
・チェインが縺れないようドラムに巻き取っている。
・内側に折り込んだタイプ。
【用途】
・家庭用品などによく使われています。

ニッサチェイン
ヘビーリンク リール巻チェイン ステンレス

ニッサチェイン
ダブルジャック ステンレス

ニッサチェイン
二重 リール巻チェーン ステンレス
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ボールチェーン
4.3
ミスミ
チエーン ボルト止めタイプ
4.4
水本機械製作所
ステンレスチェーン(SUS304)
4.6通常価格(税別):734円~

ミスミ
紛失防止用ステンレスチエーン
4.4
トラスコ中山
ユニクロカットチェーン(溶接タイプ)
5通常価格(税別):1,095円~

トラスコ中山
ボールチェーン(ステンレス製)
5通常価格(税別):686円~

トラスコ中山
ボールチェーンカップリング 真鍮/ステンレス
0通常価格(税別):207円~

LACTEM
溶接チェーン ステンレス フック付
0通常価格(税別):3,279円~

タキゲン製造
チェイン止め金具 B-134
5通常価格(税別):172円~