ファクトリーサプライ用品技術窓口

三つ組チェーンの外観

三つ組チェーンの寸法図
| 品番 | 品名 | 線径 | A寸法 | B寸法 | カラー |
|---|---|---|---|---|---|
| IJ17E | ファインカラーチェーン 15m | 1.7mm | 15.0mm | 5.0mm | 白・黒・茶・金 |
| ■破断荷重:23.8kg■参考使用荷重:6.0kg■材質:SWRM6 | |||||

ニッサチェイン
スクリュージョイント ファインカラー

ニッサチェイン
チェインコレクション

ニッサチェイン
Eパーツパック カップリング
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ボールチェーン
4.3
ミスミ
チエーン ボルト止めタイプ
4.4
水本機械製作所
ステンレスチェーン(SUS304)
4.6通常価格(税別):734円~

ミスミ
紛失防止用ステンレスチエーン
4.4
トラスコ中山
ステンレスカットチェーン
5通常価格(税別):745円~

トラスコ中山
ユニクロカットチェーン(溶接タイプ)
5通常価格(税別):1,095円~

杉田エース
SUSカットレギュラーチェーン
0通常価格(税別):2,575円~

トラスコ中山
ボールチェーン(ステンレス製)
5通常価格(税別):686円~

LACTEM
溶接チェーン ステンレス フック付
0通常価格(税別):3,279円~