ファクトリーサプライ用品技術窓口
切れ目を内側に折り込んだタイプのチェイン。 【特長】 ・取り外しが楽で加工も容易。 ・切れ目を内側に折...
詳細を確認
三つ組の外観

三つ組の寸法図
| 品番 | 品名 | 線径 | A寸法 | B寸法 | 仕上げ |
|---|---|---|---|---|---|
| IJ23 | ユニクロ 三つ組チェーン 30m | 2.3mm | 19.2mm | 6.4mm | ユニクロ |
| ■破断荷重:42.8kg■参考使用荷重:10.0kg■材質:SWRM6 | |||||
| IJ17 | クローム 三つ組チェーン 30m | 1.7mm | 15.0mm | 5.0mm | クローム |
| ユニクロ 三つ組チェーン 30m | 1.7mm | 15.0mm | 5.0mm | ユニクロ | |
| ■破断荷重:23.8kg■参考使用荷重:6.0kg■材質:SWRM6 | |||||
| IJ16 | ユニクロ 三つ組チェーン 30m | 1.6mm | 14.8mm | 5.0mm | ユニクロ |
| ■破断荷重:18.2kg■参考使用荷重:4.0kg■材質:SWRM6 | |||||
| IJ13 | クローム 三つ組チェーン 30m | 1.3mm | 14.0mm | 4.4mm | クローム |
| ユニクロ 三つ組チェーン 30m | 1.3mm | 14.0mm | 4.4mm | ユニクロ | |
| ■破断荷重:9.9kg■参考使用荷重:2.0kg■材質:SWRM6 | |||||

水本機械製作所
ステンレスチェーン(SUS304)

トラスコ中山
L型アングル30型(30mm角・ネオグレー)

フジワラ
雑用チェーン
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ボールチェーン
4.3
ミスミ
チエーン ボルト止めタイプ
4.4
ミスミ
紛失防止用ステンレスチエーン
4.4
水本機械製作所
ステンレスチェーン(SUS304)
4.6通常価格(税別):734円~

トラスコ中山
ステンレスカットチェーン
5通常価格(税別):745円~

トラスコ中山
ユニクロカットチェーン(溶接タイプ)
5通常価格(税別):1,095円~

杉田エース
SUSカットレギュラーチェーン
0通常価格(税別):2,575円~

LACTEM
溶接チェーン ステンレス フック付
0通常価格(税別):3,279円~

ニッサチェイン
チェインコレクション
5通常価格(税別):537円~