ファクトリーサプライ用品技術窓口

犬くさり

通常単価(税別)
831円~2,142円
税込単価
914円~2,356円
通常出荷日:4日目

チェインの先端にスナップ、もう一方は手カンがついているチェーン。【特長】・犬鎖はペットライフの必須アイ...

詳細を確認
未確定:候補が20型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

犬くさりの特長

犬くさりの外観(D-IM34M、D-IS16M、D-IV26G : ゴールドスナップ仕様)

犬くさりの外観(D-IM34M、D-IS16M、D-IV26G : ゴールドスナップ仕様)

犬くさりの使用例

犬くさりの使用例

品番材質・表面処理内容商品サイズ
D-IM40M鉄・クロームマンテルIM40スナップIMS-1全長1.8m<大型犬用>W:50・H:700・D:50mm
D-IM34M鉄・クロームマンテルIM34スナップIMS-2全長1.8m<大型犬用>W:40・H:700・D:40mm
D-IM25M鉄・クロームマンテルIM25スナップIMS-2全長1.5m<中型犬用>W:40・H:600・D:40mm
D-IM18M鉄・クロームマンテルIM18スナップIMS-3全長1.5m<小型犬用>W:30・H:600・D:30mm
D-IM126M鉄・クロームワイドマンテルIM126スナップIMS-2全長1.6m<中型犬用>W:40・H:600・D:40mm
D-IS30M鉄・クロームショートマンテルIS30スナップIMS-2全長1.8m<中型犬用>W:40・H:700・D:40mm
D-IS16M鉄・クロームショートマンテルIS16スナップIMS-3全長1.2m<小型犬用>W:30・H:450・D:30mm
D-IV30M鉄・ユニクロビクターIV30スナップIMS-2全長1.65m<中型犬用>W:50・H:650・D:50mm
D-IV26M鉄・ユニクロビクターIV26スナップIMS-2全長1.65m<中型犬用>W:40・H:650・D:40mm
D-IV20M鉄・ユニクロビクターIV20スナップIMS-3全長1.35m<小型犬用>W:40・H:500・D:40mm
D-IV18M鉄・ユニクロビクターIV18スナップIMS-3全長1.35m<小型犬用>W:40・H:500・D:40mm

型番リスト

表示件数

表面処理

長さ

商品サイズ

(mm)

チェイン内容

先端金具

最小発注数量
クローム
1.5m
W:30・H:600・D:30
マンテルIM18
ゴールドスナップIGS-3
10個
クローム
1.5m
W:30・H:600・D:30
マンテルIM18
スナップIMS-3
10個
クローム
1.5m
W:40・H:600・D:40
マンテルIM25
ゴールドスナップIGS-2
10個
クローム
1.5m
W:40・H:600・D:40
マンテルIM25
スナップIMS-2
10個
クローム
1.8m
W:40・H:700・D:40
マンテルIM34
ゴールドスナップIGS-2
5個
クローム
1.8m
W:40・H:700・D:40
マンテルIM34
スナップIMS-2
5個
クローム
1.8m
W:50・H:700・D:50
マンテルIM40
ゴールドスナップIGS-1
5個
クローム
1.8m
W:50・H:700・D:50
マンテルIM40
スナップIMS-1
5個
クローム
1.6m
W:40・H:600・D:40
ワイドマンテルIM126
ゴールドスナップIGS-2
10個
クローム
1.6m
W:40・H:600・D:40
ワイドマンテルIM126
スナップIMS-2
10個
クローム
1.2m
W:30・H:450・D:30
ショートマンテルIS16
ゴールドスナップIGS-3
10個
クローム
1.2m
W:30・H:450・D:30
ショートマンテルIS16
スナップIMS-3
10個
クローム
1.8m
W:40・H:700・D:40
ショートマンテルIS30
ゴールドスナップIGS-2
5個
クローム
1.8m
W:40・H:700・D:40
ショートマンテルIS30
スナップIMS-2
5個
ユニクロ
1.35m
W:40・H:500・D:40
ビクターIV18
ゴールドスナップIGS-3
10個
ユニクロ
1.35m
W:40・H:500・D:40
ビクターIV18
スナップIMS-3
10個
ユニクロ
1.35m
W:40・H:500・D:40
ビクターIV20
ゴールドスナップIGS-3
10個
ユニクロ
1.35m
W:40・H:500・D:40
ビクターIV20
スナップIMS-2
10個
ユニクロ
1.65m
W:40・H:650・D:40
ビクターIV26
ゴールドスナップIGS-2
10個
ユニクロ
1.65m
W:40・H:650・D:40
ビクターIV26
スナップIMS-2
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,035円
( 1,139円 )
4日目
1,035円
( 1,139円 )
4日目
1,124円
( 1,236円 )
4日目
1,124円
( 1,236円 )
4日目
1,481円
( 1,629円 )
4日目
1,481円
( 1,629円 )
4日目
2,142円
( 2,356円 )
4日目
2,142円
( 2,356円 )
4日目
1,099円
( 1,209円 )
4日目
1,099円
( 1,209円 )
4日目
1,073円
( 1,180円 )
4日目
1,073円
( 1,180円 )
4日目
1,417円
( 1,559円 )
4日目
1,417円
( 1,559円 )
4日目
831円
( 914円 )
4日目
831円
( 914円 )
4日目
831円
( 914円 )
4日目
831円
( 914円 )
4日目
971円
( 1,068円 )
4日目
971円
( 1,068円 )
4日目

詳細情報

基本情報

チェインの先端にスナップ、もう一方は手カンがついているチェーン。
【特長】
・犬鎖はペットライフの必須アイテム。
・人と犬とをしっかりとつないでくれるもの。
・ニッサチェインでは、ポピュラーで強度に優れたマンテルとビクターの2つのタイプをとりそろえている。
【用途】
・犬の係留用として使用している。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

犬くさりのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q別注サイズは製作可能ですか?
A
サポート窓口にご相談ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
犬くさり
ステンレスカットチェーン(チェーンアイ付)
ユニクロヘビーリンク リール巻チェイン 鉄
チェーンホルダ金具(着脱用・ステンレス製)
リンクCタイプ アルミニウム
ユニクロヘビーリンク 鉄
メーカーニッサチェイントラスコ中山ニッサチェイントラスコ中山ニッサチェインニッサチェイン
通常価格831円-3,317円 -7,559円 -648円 -10,183円 -6,244円 -
通常出荷日4日目1日目〜1日目〜1日目1日目1日目〜
種類チェーンチェーンチェーンチェーン金具チェーンチェーン
材質鉄ステンレス(SUS304)SWRM6ステンレス(SUS304)A6063W-T3SWRM6
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チェーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト