ファクトリーサプライ用品技術窓口
鉄製のリンクチェイン。【特長】・チェインのつなぎ目が目立たず、ジョイントなどのパーツが利用しやすいチェ...
詳細を確認
商品画像(IU26)

商品画像(IU20)

商品画像(IU216N)

寸法図
| 品番 | 標準寸法 | 重量 | 破断荷重 | 試驗荷重 |
|---|---|---|---|---|
| IU26 | A13.6×B4.4mm | 122.0g/m | 211.0kg | 90.0kg |
| IU20 | A13.0×B3.3mm | 64.0g/m | 128.0kg | 50.0kg |
| IU216N | A6.6×B2.8mm | 48.0g/m | 12.5kg | - |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
7,383円 ( 8,121円 ) | 4日目 |
5,872円 ( 6,459円 ) | 4日目 |
10,516円 ( 11,568円 ) | 4日目 |
7,097円 ( 7,807円 ) | 4日目 |
6,893円 ( 7,582円 ) | 4日目 |
5,260円 ( 5,786円 ) | 4日目 |

フジワラ
雑用チェーン

ニッサチェイン
リンクCタイプチェイン 鉄
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ボールチェーン
4.3
ミスミ
チエーン ボルト止めタイプ
4.4
ミスミ
紛失防止用ステンレスチエーン
4.4
水本機械製作所
ステンレスチェーン(SUS304)
4.6通常価格(税別):734円~

トラスコ中山
ステンレスカットチェーン
5通常価格(税別):745円~

ミスミ
【クリーン洗浄品】チエーン ボルト止めタイプ
0
杉田エース
SUSカットレギュラーチェーン
0通常価格(税別):2,575円~

ニッサチェイン
チェインコレクション
5通常価格(税別):537円~

ニッサチェイン
用心鎖
5通常価格(税別):563円~