ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が8型番あります。

リンクUタイプ リール巻チェイン ファインカラー【1~15個入り】

通常単価(税別)
4,852円~6,076円
税込単価
5,337円~6,684円
通常出荷日:4日目

鉄製のリンクチェイン。【特長】・チェインのつなぎ目が目立たず、ジョイントなどのパーツが利用しやすいチェ...

詳細を確認
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

特長

リンクUタイプ リール巻チェイン ファインカラー:関連画像

商品画像(R-IU20E)

寸法

品番 リール寸法 リール重量 重量
R-IU20E 120φ×80mm 100g 64.0g/m
R-IU216NE 120φ×40mm 75g 48.0g/m

型番リスト

表示件数

表面処理

商品サイズ

(mm)

線径

(mm)

参考使用荷重

(kg)

最小発注数量
金
A13.0×B3.3
2
40.0
1個
黒
A13.0×B3.3
2
40.0
1個
白
A13.0×B3.3
2
40.0
1個
茶
A13.0×B3.3
2
40.0
1個
金
A6.6×B2.8
1.6
5.0
1個
黒
A6.6×B2.8
1.6
5.0
1個
白
A6.6×B2.8
1.6
5.0
1個
茶
A6.6×B2.8
1.6
5.0
1パック

15個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,076円
( 6,684円 )
4日目
6,076円
( 6,684円 )
4日目
6,076円
( 6,684円 )
4日目
6,076円
( 6,684円 )
4日目
4,852円
( 5,337円 )
4日目
4,852円
( 5,337円 )
4日目
4,852円
( 5,337円 )
4日目
4,852円
( 5,337円 )
4日目

詳細情報

基本情報

鉄製のリンクチェイン。
【特長】
・チェインのつなぎ目が目立たず、ジョイントなどのパーツが利用しやすいチェイン。
・チェインが縺れないようドラムに巻き取り。
【用途】
・装飾や軽量物の吊り下げに最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リンクUタイプ リール巻チェイン ファインカラーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リンクUタイプ リール巻チェイン ファインカラー
リンクUタイプ ファインカラー
リンクCタイプ リール巻チェイン ファインカラー
リンクUタイプ 鉄
リンクCタイプ リール巻チェイン ステンレス
リンクCタイプ リール巻チェイン アルミニウム
メーカーニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェイン
通常価格4,852円-3,828円 -3,530円 -5,260円 -4,138円 -11,022円
通常出荷日4日目5日目1日目〜4日目4日目〜5日目
種類チェーンチェーンチェーンチェーンチェーンチェーン
材質SWRM6SWRM6SWRM6SWRM6SUS304A6063W-T3
長さ15m15m15m30m15m15m

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チェーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト