ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が14型番あります。

リンクCタイプ リール巻チェイン 鉄

通常単価(税別)
2,371円~5,872円
税込単価
2,608円~6,459円
通常出荷日:4日目

最も基本的でシンプルなリール巻タイプのチェーン。【特長】・基本的でシンプルな形状で、取り外しが楽で加工...

詳細を確認
未確定:候補が14型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

基本的でシンプルなチェーンを引き出しやすくリール巻にした製品

鉄 リンチェーンCタイプ リール巻

R-IL232

加工・取り外しも簡単なシンプルなチェーンのリール巻タイプ。
看板の吊り下げや、メニューの吊り下げなど多くの用途で使用されている。

使用上の注意

適正荷重は、使用条件によって変わります

1本吊り、2本吊り参考図と1本の参考荷重

急激に荷重をかける、角度をつけて吊るなど、適正荷重は使用条件によって異なります。
2本のチェーンで物を支える場合は、1本ずつ均等に荷重をかけるようにしてください。
1点より角度をつけて吊る場合、角度が大きくなるほど数値は下がります。
参考使用荷重はあくまでも目安としてご利用の上、表示数値に多少の余裕をもたせた荷重でご利用くださるようにおすすめします。

傷やワイヤー末端のほつれは強度を弱めます

傷ついたチェーンやワイヤーロープ、折れたワイヤーロープ、変形した金具などはご使用にならないでください。また、ワイヤーロープの末端処理はていねいに行うようにしてください。

ねじって使用しないでください

チェーン・ワイヤーロープのねじれは、製品の寿命を短くします。ご使用前にねじれを取り除いてください。

角に直接あてないでください

チェーンやワイヤーロープを荷物などの角に直接当てると、ゆがみや損傷の原因になります。角とチェーン・ワイヤーロープの間に添えるものを入れて、使用してください。

錆びる危険のある場所ではステンレスチェーン、真ちゅうチェーン等をご使用ください

一般のチェーンも防錆加工を施していますが、湿気の多い場所や戸外で長期間ご使用になると、腐食する危険性がありますので、電解研磨で耐食性を高めたステンレスチェーン、または真ちゅうチェーンをご利用ください。

型番リスト

表示件数

表面処理

長さ

商品サイズ

(mm)

線径

(mm)

参考使用荷重

(kg)

最小発注数量
ユニクロ
30m
A14.5×B4.4
1.4
4.0
1個
クローム
30m
A16.8×B5.0
1.6
6.0
1個
ユニクロ
30m
A16.8×B5.0
1.6
6.0
1個
ユニクロ
15m
A26.5×B7.8
2
7.0
1個
クローム
15m
A20.3×B6.0
2
8
1個
ユニクロ
15m
A20.3×B6.0
2
8
1個
ユニクロ
15m
A30.6×B8.8
2.3
10.0
1個
ユニクロ
15m
A32.5×B9.8
2.6
10.0
1個
クローム
15m
A32.5×B9.0
3
15
1個
ユニクロ
15m
A32.5×B9.0
3
15
1個
クローム
30m
A7.7×B3.0
1.2
4.0
1個
ユニクロ
30m
A7.7×B3.0
1.2
4.0
1個
クローム
30m
A7.3×B3.2
1.4
5.0
1個
ユニクロ
30m
A7.3×B3.2
1.4
5.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,085円
( 3,394円 )
4日目
5,056円
( 5,562円 )
4日目
3,423円
( 3,765円 )
4日目
2,473円
( 2,720円 )
4日目
3,085円
( 3,394円 )
4日目
2,371円
( 2,608円 )
4日目
2,677円
( 2,945円 )
4日目
3,627円
( 3,990円 )
4日目
5,158円
( 5,674円 )
4日目
4,036円
( 4,440円 )
4日目
5,260円
( 5,786円 )
4日目
4,036円
( 4,440円 )
4日目
5,872円
( 6,459円 )
4日目
4,648円
( 5,113円 )
4日目

詳細情報

基本情報

最も基本的でシンプルなリール巻タイプのチェーン。
【特長】
・基本的でシンプルな形状で、取り外しが楽で加工も容易。
・もつれにくく、引き出しやすいリール巻タイプ。
・線径1.2mm、1.4mm、1.6mm、2.0mm、2.3mm、2.6mm、3.0mm、3.2mmのバリエーション。
【用途】
・飲食店のメニュー吊り下げ、ご家庭の表札吊り下げなど様々な用途に多く利用されている。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リンクCタイプ リール巻チェイン 鉄のレビュー
5平均満足度:5.03件のレビュー
ケーブル滑車の連結
5
満足度:5.0
ケーブルに不可かからないようにチェーンで連結。 リンクが溶接されていないのでペンチで施工できるので 簡単で見た目もよかっ...もっと読む
0人が参考にしています。
軽量LED蛍光灯の吊り下げ
5
満足度:5.0
加工し易く、使い勝手が良かったです。 サイズのラインナップも豊富で重宝しています。
0人が参考にしています。
スクラップシュートの固定
5
満足度:5.0
ひとつひとつ簡単に付け外し出来るので長さを合わせ易い。 軽いものなら紐で吊るより便利。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q取り外し、長さ変更は市販のペンチなどで可能ですか?
A
曲げ伸ばしを繰り返しますと、金属疲労により強度が低下します。基本的にはリンクをカットしてご使用下さい。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リンクCタイプ リール巻チェイン 鉄
リンクCタイプ リール巻チェイン ステンレス
リンクCタイプ リール巻チェイン ファインカラー
リンクCタイプ リール巻チェイン アルミニウム
リンクUタイプ リール巻チェイン 鉄
リンクCタイプ ステンレス
メーカーニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェイン
通常価格2,371円-4,138円 -3,530円 -11,022円4,546円 -5,593円 -
通常出荷日4日目4日目〜1日目〜5日目4日目〜1日目〜
種類チェーンチェーンチェーンチェーンチェーンチェーン
材質SWRM6SUS304SWRM6A6063W-T3SWRM6SUS304
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チェーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト